Kuličkové dopravní jednotky pro vysoké zatížení mají velkou nosnost a robustní konstrukci s dlouhou provozní životností. Díky protiprachovému těsnění a otvoru pro odvod nečistot mají maximálně efektivní a hladký chod.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kuličky | Výška těla | Průměr těla | Výška hlavy | průměr | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10302101 | 546,3697 Kč - 732,1296 Kč | 3 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||
319,2946 Kč - 898,3232 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
729,5012 Kč - 2 052,792 Kč | 2 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
1 986,0617 Kč - 4 170,8902 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|||||
762,6933 Kč - 1 022,0228 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
474,9266 Kč - 636,3967 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
1 357,3654 Kč - 1 818,8725 Kč | 2 Skladem |
1.563 in
39.7 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
328,0252 Kč - 439,5419 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
758,678 Kč - 2 134,7875 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
1 968,5345 Kč - 4 133,8834 Kč | 25 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||||
10302125 | 427,6413 Kč - 573,037 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
|
|
|
||||
465,8658 Kč - 624,2716 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
995,1309 Kč - 1 333,4718 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.248 in
31.7 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku