Kuličkové dopravní jednotky pro střední zatížení

Skladem

Pro plynulý pohyb je nosná kulička usazena na průmyslovém ložisku. Kuličkové dopravní jednotky pro střední zatížení se nejčastěji používají k manipulaci s břemeny a zavazadly, pro montážní linky, automatické dopravníky, systémy posuvných dveří, pracovní stoly strojů apod. Mají velkou opěrnou plochu, vysokou stabilitu a předvrtané montážní otvory.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kuličky Hlavní průměr Výška hlavy Šířka koule průměr Celková výška
551046
307,77 Kč - 412,41 Kč Ve výrobě
12.7 mm
20.6 mm
3.5 mm
12.7 mm
20.6 mm
19.6 mm
551043
1 015,48 Kč - 1 360,74 Kč Ve výrobě
39.7 mm
55.5 mm
11.9 mm
39.7 mm
55.5 mm
57.0 mm
550976
100,56 Kč - 134,75 Kč 14 Skladem
19.0 mm
32.1 mm
4.7 mm
19.0 mm
32.1 mm
55.2 mm
550980
127,22 Kč - 170,48 Kč Ve výrobě
25.4 mm
39.7 mm
6.3 mm
25.4 mm
39.7 mm
57.7 mm
550984
127,22 Kč - 170,48 Kč 151 Skladem
25.4 mm
39.7 mm
6.3 mm
25.4 mm
39.7 mm
82.7 mm
550977
100,56 Kč - 134,75 Kč 43 Skladem
19.0 mm
32.1 mm
4.7 mm
19.0 mm
32.1 mm
60.2 mm
550981
121,13 Kč - 162,31 Kč Ve výrobě
25.4 mm
39.7 mm
6.3 mm
25.4 mm
39.7 mm
62.7 mm
550985
203,40 Kč - 272,56 Kč 8 Skladem
25.4 mm
39.7 mm
6.3 mm
25.4 mm
39.7 mm
41.3 mm
550988
306,24 Kč - 410,37 Kč Ve výrobě
25.4 mm
44.5 mm
6.3 mm
25.4 mm
44.5 mm
31.5 mm
551045
131,03 Kč - 175,58 Kč 42 Skladem
19.0 mm
32.1 mm
6.3 mm
19.0 mm
32.1 mm
32.5 mm
550986
449,46 Kč - 602,28 Kč 46 Skladem
25.4 mm
39.7 mm
6.3 mm
25.4 mm
39.7 mm
41.3 mm
551047
915,68 Kč - 1 227,02 Kč Ve výrobě
25.4 mm
44.5 mm
5.6 mm
25.4 mm
44.5 mm
41.4 mm
551025
232,35 Kč - 311,35 Kč 14 Skladem
19.0 mm
32.1 mm
4.7 mm
19.0 mm
32.1 mm
60.2 mm
550982
127,22 Kč - 170,48 Kč Ve výrobě
25.4 mm
39.7 mm
6.3 mm
25.4 mm
39.7 mm
67.7 mm
550997
402,23 Kč - 538,99 Kč 52 Skladem
7.9 mm
15.0 mm
2.0 mm
7.9 mm
15.0 mm
20.5 mm
550978
100,56 Kč - 134,75 Kč 12 Skladem
19.0 mm
32.1 mm
4.7 mm
19.0 mm
32.1 mm
65.2 mm
551022
308,53 Kč - 413,43 Kč Ve výrobě
25.4 mm
39.7 mm
6.3 mm
25.4 mm
39.7 mm
72.7 mm
551024
937,78 Kč - 1 256,62 Kč 2 Skladem
39.7 mm
55.5 mm
11.9 mm
39.7 mm
55.5 mm
96.8 mm
551056
234,63 Kč - 314,41 Kč 28 Skladem
25.4 mm
44.5 mm
6.3 mm
25.4 mm
44.5 mm
31.5 mm
550983
127,22 Kč - 170,48 Kč Ve výrobě
25.4 mm
39.7 mm
6.3 mm
25.4 mm
39.7 mm
72.7 mm
550987
123,41 Kč - 165,37 Kč 53 Skladem
25.4 mm
44.5 mm
4.8 mm
25.4 mm
39.7 mm
57.0 mm
551023
371,76 Kč - 498,16 Kč Ve výrobě
39.7 mm
55.5 mm
11.9 mm
39.7 mm
55.5 mm
96.8 mm
551044
472,32 Kč - 632,90 Kč 12 Skladem
39.7 mm
55.5 mm
11.9 mm
25.4 mm
44.5 mm
57.0 mm
551055
328,34 Kč - 439,97 Kč 31 Skladem
25.4 mm
39.7 mm
6.3 mm
25.4 mm
39.7 mm
41.3 mm
550979
100,56 Kč - 134,75 Kč 12 Skladem
19.0 mm
32.1 mm
4.7 mm
19.0 mm
32.1 mm
75.2 mm
Kuličkové dopravní jednotky: Celková výška - 19.6 mm | 0.772 in Průměr kuličky : 12.7 mm | 0.5000 in Provedení - Uchycení zatlačením Výška hlavy : 3.5 mm | 0.138 in

551046

Cenové rozmezí
412,41 Kč - 307,77 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Průměr kuličky
    12.7 mm
  • Nosnost s koulí dole
    35.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    35.0 kg
  • Šířka koule
    12.7 mm
  • Průměr těla
    20.6 mm
Kuličkové dopravní jednotky: Celková výška - 57.0 mm | 2.244 in Průměr kuličky : 39.7 mm | 1.563 in Provedení - Upevňovací základna Výška hlavy : 11.9 mm | 0.469 in

551043

Cenové rozmezí
1 360,74 Kč - 1 015,48 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Průměr kuličky
    39.7 mm
  • Nosnost s koulí dole
    60.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    140.0 kg
  • Šířka koule
    39.7 mm
  • Průměr těla
    69.0 mm
Kuličkové dopravní jednotky: Celková výška - 55.2 mm | 2.173 in Průměr kuličky : 19.0 mm | 0.748 in Provedení - čep s vnějším závitem Výška hlavy : 4.7 mm | 0.185 in

550976

Cenové rozmezí
134,75 Kč - 100,56 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    19.0 mm
  • Nosnost s koulí dole
    10.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    25.0 kg
  • Šířka koule
    19.0 mm
  • Průměr těla
    25.4 mm
Kuličkové dopravní jednotky: Celková výška - 57.7 mm | 2.272 in Průměr kuličky : 25.4 mm | 1 in Provedení - čep s vnějším závitem Výška hlavy : 6.3 mm | 0.248 in

550980

Cenové rozmezí
170,48 Kč - 127,22 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Průměr kuličky
    25.4 mm
  • Nosnost s koulí dole
    25.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    55.0 kg
  • Šířka koule
    25.4 mm
  • Průměr těla
    25.4 mm
Kuličkové dopravní jednotky: Celková výška - 82.7 mm | 3.256 in Průměr kuličky : 25.4 mm | 1 in Provedení - čep s vnějším závitem Výška hlavy : 6.3 mm | 0.248 in

550984

Cenové rozmezí
170,48 Kč - 127,22 Kč

Skladové zásoby
151 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    25.4 mm
  • Nosnost s koulí dole
    25.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    55.0 kg
  • Šířka koule
    25.4 mm
  • Průměr těla
    25.4 mm
Kuličkové dopravní jednotky: Celková výška - 60.2 mm | 2.37 in Průměr kuličky : 19.0 mm | 0.748 in Provedení - čep s vnějším závitem Výška hlavy : 4.7 mm | 0.185 in

550977

Cenové rozmezí
134,75 Kč - 100,56 Kč

Skladové zásoby
43 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    19.0 mm
  • Nosnost s koulí dole
    10.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    25.0 kg
  • Šířka koule
    19.0 mm
  • Průměr těla
    25.4 mm
Kuličkové dopravní jednotky: Celková výška - 62.7 mm | 2.469 in Průměr kuličky : 25.4 mm | 1 in Provedení - Ocel se závitem Výška hlavy : 6.3 mm | 0.248 in

550981

Cenové rozmezí
162,31 Kč - 121,13 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Průměr kuličky
    25.4 mm
  • Nosnost s koulí dole
    25.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    55.0 kg
  • Šířka koule
    25.4 mm
  • Průměr těla
    25.4 mm
Kuličkové dopravní jednotky: Celková výška - 41.3 mm | 1.626 in Průměr kuličky : 25.4 mm | 1 in Provedení - Upevňovací základna Výška hlavy : 6.3 mm | 0.248 in

550985

Cenové rozmezí
272,56 Kč - 203,40 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    25.4 mm
  • Nosnost s koulí dole
    25.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    55.0 kg
  • Šířka koule
    25.4 mm
  • Průměr těla
    38.0 mm
Kuličkové dopravní jednotky: Celková výška - 31.5 mm | 1.24 in Průměr kuličky : 25.4 mm | 1 in Provedení - Upevňovací základna Výška hlavy : 6.3 mm | 0.248 in

550988

Cenové rozmezí
410,37 Kč - 306,24 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Průměr kuličky
    25.4 mm
  • Nosnost s koulí dole
    25.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    55.0 kg
  • Šířka koule
    25.4 mm
  • Průměr těla
    58.1 mm
Kuličkové dopravní jednotky: Celková výška - 32.5 mm | 1.28 in Průměr kuličky : 19.0 mm | 0.748 in Provedení - Upevňovací základna Výška hlavy : 6.3 mm | 0.248 in

551045

Cenové rozmezí
175,58 Kč - 131,03 Kč

Skladové zásoby
42 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    19.0 mm
  • Nosnost s koulí dole
    10.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    25.0 kg
  • Šířka koule
    19.0 mm
  • Průměr těla
    38.0 mm
Kuličkové dopravní jednotky: Celková výška - 41.3 mm | 1.626 in Průměr kuličky : 25.4 mm | 1 in Provedení - Upevňovací základna Výška hlavy : 6.3 mm | 0.248 in

550986

Cenové rozmezí
602,28 Kč - 449,46 Kč

Skladové zásoby
46 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    25.4 mm
  • Nosnost s koulí dole
    25.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    55.0 kg
  • Šířka koule
    25.4 mm
  • Průměr těla
    38.0 mm
Kuličkové dopravní jednotky: Celková výška - 41.4 mm | 1.63 in Průměr kuličky : 25.4 mm | 1 in Provedení - Uchycení zatlačením Výška hlavy : 5.6 mm | 0.22 in

551047

Cenové rozmezí
1 227,02 Kč - 915,68 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Průměr kuličky
    25.4 mm
  • Nosnost s koulí dole
    135.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    135.0 kg
  • Šířka koule
    25.4 mm
  • Průměr těla
    44.5 mm
Kuličkové dopravní jednotky: Celková výška - 60.2 mm | 2.37 in Průměr kuličky : 19.0 mm | 0.748 in Provedení - čep s vnějším závitem Výška hlavy : 4.7 mm | 0.185 in

551025

Cenové rozmezí
311,35 Kč - 232,35 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    19.0 mm
  • Nosnost s koulí dole
    10.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    25.0 kg
  • Šířka koule
    19.0 mm
  • Průměr těla
    25.4 mm
Kuličkové dopravní jednotky: Celková výška - 67.7 mm | 2.665 in Průměr kuličky : 25.4 mm | 1 in Provedení - čep s vnějším závitem Výška hlavy : 6.3 mm | 0.248 in

550982

Cenové rozmezí
170,48 Kč - 127,22 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Průměr kuličky
    25.4 mm
  • Nosnost s koulí dole
    25.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    55.0 kg
  • Šířka koule
    25.4 mm
  • Průměr těla
    25.4 mm
Kuličkové dopravní jednotky: Celková výška - 20.5 mm | 0.807 in Průměr kuličky : 7.9 mm | 0.311 in Provedení - čep s vnějším závitem Výška hlavy : 2.0 mm | 0.079 in

550997

Cenové rozmezí
538,99 Kč - 402,23 Kč

Skladové zásoby
52 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    7.9 mm
  • Nosnost s koulí dole
    25.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    15.0 kg
  • Šířka koule
    7.9 mm
  • Průměr těla
    15.0 mm
Kuličkové dopravní jednotky: Celková výška - 65.2 mm | 2.567 in Průměr kuličky : 19.0 mm | 0.748 in Provedení - čep s vnějším závitem Výška hlavy : 4.7 mm | 0.185 in

550978

Cenové rozmezí
134,75 Kč - 100,56 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    19.0 mm
  • Nosnost s koulí dole
    10.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    25.0 kg
  • Šířka koule
    19.0 mm
  • Průměr těla
    25.4 mm
Kuličkové dopravní jednotky: Celková výška - 72.7 mm | 2.862 in Průměr kuličky : 25.4 mm | 1 in Provedení - čep s vnějším závitem Výška hlavy : 6.3 mm | 0.248 in

551022

Cenové rozmezí
413,43 Kč - 308,53 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Průměr kuličky
    25.4 mm
  • Nosnost s koulí dole
    25.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    55.0 kg
  • Šířka koule
    25.4 mm
  • Průměr těla
    25.4 mm
Kuličkové dopravní jednotky: Celková výška - 96.8 mm | 3.811 in Průměr kuličky : 39.7 mm | 1.563 in Provedení - čep s vnějším závitem Výška hlavy : 11.9 mm | 0.469 in

551024

Cenové rozmezí
1 256,62 Kč - 937,78 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    39.7 mm
  • Nosnost s koulí dole
    60.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    140.0 kg
  • Šířka koule
    39.7 mm
  • Průměr těla
    49.0 mm
Kuličkové dopravní jednotky: Celková výška - 31.5 mm | 1.24 in Průměr kuličky : 25.4 mm | 1 in Provedení - Uchycení zatlačením Výška hlavy : 6.3 mm | 0.248 in

551056

Cenové rozmezí
314,41 Kč - 234,63 Kč

Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    25.4 mm
  • Nosnost s koulí dole
    10.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    25.0 kg
  • Šířka koule
    25.4 mm
  • Průměr těla
    44.5 mm
Kuličkové dopravní jednotky: Celková výška - 72.7 mm | 2.862 in Průměr kuličky : 25.4 mm | 1 in Provedení - čep s vnějším závitem Výška hlavy : 6.3 mm | 0.248 in

550983

Cenové rozmezí
170,48 Kč - 127,22 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Průměr kuličky
    25.4 mm
  • Nosnost s koulí dole
    25.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    55.0 kg
  • Šířka koule
    25.4 mm
  • Průměr těla
    25.4 mm
Kuličkové dopravní jednotky: Celková výška - 57.0 mm | 2.244 in Průměr kuličky : 25.4 mm | 1 in Provedení - Upevňovací základna Výška hlavy : 4.8 mm | 0.189 in

550987

Cenové rozmezí
165,37 Kč - 123,41 Kč

Skladové zásoby
53 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    25.4 mm
  • Nosnost s koulí dole
    25.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    55.0 kg
  • Šířka koule
    25.4 mm
  • Průměr těla
    47.6 mm
Kuličkové dopravní jednotky: Celková výška - 96.8 mm | 3.811 in Průměr kuličky : 39.7 mm | 1.563 in Provedení - čep s vnějším závitem Výška hlavy : 11.9 mm | 0.469 in

551023

Cenové rozmezí
498,16 Kč - 371,76 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Průměr kuličky
    39.7 mm
  • Nosnost s koulí dole
    60.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    140.0 kg
  • Šířka koule
    39.7 mm
  • Průměr těla
    49.0 mm
Kuličkové dopravní jednotky: Celková výška - 57.0 mm | 2.244 in Průměr kuličky : 39.7 mm | 1.563 in Provedení - Upevňovací základna Výška hlavy : 11.9 mm | 0.469 in

551044

Cenové rozmezí
632,90 Kč - 472,32 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    39.7 mm
  • Nosnost s koulí dole
    60.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    140.0 kg
  • Šířka koule
    25.4 mm
  • Průměr těla
    69.0 mm
Kuličkové dopravní jednotky: Celková výška - 41.3 mm | 1.626 in Průměr kuličky : 25.4 mm | 1 in Provedení - Uchycení zatlačením Výška hlavy : 6.3 mm | 0.248 in

551055

Cenové rozmezí
439,97 Kč - 328,34 Kč

Skladové zásoby
31 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    25.4 mm
  • Nosnost s koulí dole
    10.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    25.0 kg
  • Šířka koule
    25.4 mm
  • Průměr těla
    39.7 mm
Kuličkové dopravní jednotky: Celková výška - 75.2 mm | 2.961 in Průměr kuličky : 19.0 mm | 0.748 in Provedení - čep s vnějším závitem Výška hlavy : 4.7 mm | 0.185 in

550979

Cenové rozmezí
134,75 Kč - 100,56 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Průměr kuličky
    19.0 mm
  • Nosnost s koulí dole
    10.0 kg
  • Nosnost s koulí nahoře
    25.0 kg
  • Šířka koule
    19.0 mm
  • Průměr těla
    25.4 mm

Často koupeno

Kuličkové dopravní jednotky s nízkým profilem
Kuličkové dopravní jednotky s nízkým profilem
Kuličkové dopravní jednotky s nízkým profilem
Kuličkové dopravní jednotky Euro
Kuličkové dopravní jednotky Euro
Kuličkové dopravní jednotky Euro
Kuličkové dopravní jednotky pro vysoké zatížení
Kuličkové dopravní jednotky pro vysoké zatížení
Kuličkové dopravní jednotky pro vysoké zatížení
Kuličkové dopravní jednotky s vysokou nosností
Kuličkové dopravní jednotky s vysokou nosností
Kuličkové dopravní jednotky s vysokou nosností
Skryté závěsy k našroubování
Skryté závěsy k našroubování
Skryté závěsy k našroubování
Malé kuličkové dopravní jednotky
Malé kuličkové dopravní jednotky
Malé kuličkové dopravní jednotky
Skryté závěsy k našroubování/navaření
Skryté závěsy k našroubování/navaření
Skryté závěsy k našroubování/navaření
Nastavitelné třecí závěsy s nastavením na čepu
Nastavitelné třecí závěsy s nastavením na čepu
Nastavitelné třecí závěsy s nastavením na čepu
Ploché závěsy s vnějšími závity
Ploché závěsy s vnějšími závity
Ploché závěsy s vnějšími závity
Plastový pant čirý
Plastový pant čirý
Plastový pant čirý

Často koupeno

Ploché podložky z polyamidu
Ploché podložky z polyamidu
Ploché podložky z polyamidu
Pojistné kroužky
Pojistné kroužky
Pojistné kroužky
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Ploché podložky - kovové
Ploché podložky - kovové
Ploché podložky - kovové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - pryžové
Ploché podložky - pryžové
Ploché podložky - pryžové
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Sedlové podložky z polyamidu
Sedlové podložky z polyamidu
Sedlové podložky z polyamidu
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra
USIT kroužky
USIT kroužky
USIT kroužky

Parametry produktu

Sortiment Řízení pohybu a přenos energie

Sada produktů Kuličkové dopravní jednotky

Materiál Ocel