Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - s přírubou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato lineární kuličková pouzdra s přírubou se používají v aplikacích s lineárním pohybem k zajištění hladkého a přesného pohybu podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v kleci. Montážní příruba umožňuje snadné přichycení pouzdra k povrchu pomocí šroubů. U prodloužených lineárních kuličkových pouzder s přírubou poskytuje větší délka vyšší nosnost a lepší stabilitu v porovnání se standardními kuličkovými pouzdry stejné velikosti.

Mají nízké tření pro nižší míru opotřebení a také vysokou nosnost, jelikož kuličková ložiska rovnoměrně rozloží zátěž napříč pouzdrem. Tím se sníží koncentrace tlaku na jedno místo a prodlouží životnost systému.

Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, CNC stroje, montážní systémy a výrobní procesy.

  • Nízké tření pro snížení opotřebení a vysoká nosnost, pomáhají snižovat namáhání materiálu.
  • Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu.
  • Montážní příruba umožňuje snadné přichycení pouzdra k povrchu pomocí šroubů.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 109
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Koupit
1 972,7772 Kč - 2 818,3563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
16.0
26.0
70.0
Square Flange
2 369,9322 Kč - 3 385,4455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
665,7762 Kč - 951,0057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
363,2163 Kč - 518,9492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
16.0
26.0
36.0
Square Flange
1 580,1955 Kč - 2 257,5253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
16.0
26.0
70.0
Square Flange
1 898,6416 Kč - 2 712,2076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
562,5159 Kč - 803,6973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
25.0
40.0
58.0
Square Flange
3 381,5943 Kč - 4 830,849 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
442,888 Kč - 632,8003 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
20.0
32.0
45.0
Square Flange
1 044,3973 Kč - 1 491,8586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
16.0
26.0
36.0
Square Flange
1 255,2505 Kč - 1 793,215 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
12.0
22.0
57.0
Square Flange
1 250,9179 Kč - 1 786,9568 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
20.0
32.0
45.0
Square Flange
712,7127 Kč - 1 018,161 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0
4.5
16.0
26.0
36.0
Circular Flange
1 326,257 Kč - 1 894,5497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Long Version, Circular Flange
1 425,6661 Kč - 2 036,8034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Long Version, Circular Flange
645,5574 Kč - 922,1217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Circular Flange
2 400,7418 Kč - 3 429,4936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
134.0
11.0
60.0
90.0
125.0
Circular Flange
1 225,8851 Kč - 1 751,0925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.0
6.6
30.0
47.0
123.0
Circular Flange
866,0386 Kč - 1 237,198 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0
5.5
20.0
32.0
45.0
Circular Flange
3 295,4237 Kč - 4 707,8513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
112.0
9.0
50.0
75.0
192.0
Circular Flange
  • z/ze 6
Lineární kuličková pouzdra 16.0 26.0 70.0 ocel nerezavějící

20156671

Cenové rozmezí
2 818,3563 Kč - 1 972,7772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 80.0 ocel nerezavějící

20156749

Cenové rozmezí
3 385,4455 Kč - 2 369,9322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineární kuličková pouzdra 12.0 22.0 32.0 ocel nerezavějící

20156572

Cenové rozmezí
951,0057 Kč - 665,7762 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineární kuličková pouzdra Square Flange 16.0 26.0 36.0 ocel

20156657

Cenové rozmezí
518,9492 Kč - 363,2163 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineární kuličková pouzdra 16.0 26.0 70.0 ocel nerezavějící

20156664

Cenové rozmezí
2 257,5253 Kč - 1 580,1955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 80.0 ocel nerezavějící

20156732

Cenové rozmezí
2 712,2076 Kč - 1 898,6416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineární kuličková pouzdra Square Flange 25.0 40.0 58.0 ocel

20156794

Cenové rozmezí
803,6973 Kč - 562,5159 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineární kuličková pouzdra 25.0 40.0 112.0 ocel nerezavějící

20156817

Cenové rozmezí
4 830,849 Kč - 3 381,5943 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineární kuličková pouzdra Square Flange 20.0 32.0 45.0 ocel

20156725

Cenové rozmezí
632,8003 Kč - 442,888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineární kuličková pouzdra 16.0 26.0 36.0 ocel nerezavějící

20156640

Cenové rozmezí
1 491,8586 Kč - 1 044,3973 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineární kuličková pouzdra 12.0 22.0 57.0 ocel nerezavějící

20156602

Cenové rozmezí
1 793,215 Kč - 1 255,2505 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 45.0 ocel nerezavějící

20156718

Cenové rozmezí
1 786,9568 Kč - 1 250,9179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineární kuličková pouzdra 16.0 26.0 36.0 ocel nerezavějící

20156114

Cenové rozmezí
1 018,161 Kč - 712,7127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra 16.0 26.0 70.0 ocel nerezavějící

20156145

Cenové rozmezí
1 894,5497 Kč - 1 326,257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra 12.0 22.0 57.0 ocel nerezavějící

20156091

Cenové rozmezí
2 036,8034 Kč - 1 425,6661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra Circular Flange 16.0 26.0 70.0 ocel

20156169

Cenové rozmezí
922,1217 Kč - 645,5574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra 60.0 90.0 125.0 ocel

20156398

Cenové rozmezí
3 429,4936 Kč - 2 400,7418 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3 tol. h4
    134.0
  • d4
    11.0
Lineární kuličková pouzdra 30.0 47.0 123.0 ocel

20156336

Cenové rozmezí
1 751,0925 Kč - 1 225,8851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6
Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 45.0 ocel nerezavějící

20156183

Cenové rozmezí
1 237,198 Kč - 866,0386 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Lineární kuličková pouzdra 50.0 75.0 192.0 ocel

20156381

Cenové rozmezí
4 707,8513 Kč - 3 295,4237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
  • d3 tol. h4
    112.0
  • d4
    9.0