Kulaté zátky se závitem jsou určeny na konce trubek. Jsou opatřeny závitem pro pevné uchycení dalších komponentů. Tyto zátky se závitem se používají pro široký sortiment nábytku a dalšího vybavení.
Běžně se používají ve výrobním, obalovém a stavebním průmyslu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Kompatibilní velikost trubky | Kompatibilní velikost trubkové měrky | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,5519 Kč - 29,2299 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
černá
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||||
39,3154 Kč - 84,7892 Kč | 162 Skladem |
M10
|
černá
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
18,1685 Kč - 39,1221 Kč | 76 Skladem |
M10
|
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||||
39,3154 Kč - 84,7892 Kč | 166 Skladem |
M10
|
černá
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
39,5132 Kč - 72,6287 Kč | 495 Skladem |
M10
|
černá
|
polyamid
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|||||
265,8805 Kč - 587,5819 Kč | 40 Skladem |
M12
|
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||||
257,7229 Kč - 661,8915 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
černá
|
polyamid
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
|||||
218,1344 Kč - 257,7229 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
černá
|
polyamid
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|||||
251,9778 Kč - 297,7577 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M20
|
černá
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
408,5954 Kč - 483,0933 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
černá
|
polyamid
|
|
|
|||||
472,9579 Kč - 559,2509 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M20
|
černá
|
polyamid
|
|
|
|||||
449,0414 Kč - 530,9673 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
černá
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
102,7946 Kč - 197,6954 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
přírodní
|
hliník
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|||||
15,4087 Kč - 33,3244 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
|
ocel
|
|
1
|
|||||
19,0343 Kč - 41,1384 Kč | 100 Skladem |
M8
|
|
ocel
|
|
1.2
|
|||||
21,5861 Kč - 46,7307 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
|
ocel
|
|
1.5
|
|||||
17,9605 Kč - 38,8401 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
přírodní
|
ocel
|
|
1.2
|
|||||
24,6818 Kč - 53,319 Kč | 100 Skladem |
M10
|
přírodní
|
ocel
|
|
1.2
|
|||||
11,3229 Kč - 24,208 Kč | 1000 Skladem |
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||||
13,755 Kč - 29,6762 Kč | 66 Skladem |
M8
|
Grey
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku