Kulatý kluzák Provedení montáže - rychlonasazovací Tvar hlavy - kulaté
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Barva | Přírodní |
Povrch | Leštěný |
Provedení montáže | rychlonasazovací |
Plný materiál | Ocel |
Tvar hlavy | kulaté |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
200
Objednávejte násobky 100
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 199 | 17,1402 Kč |
200 + | 12,5317 Kč |
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Barva | Přírodní |
---|---|
Povrch | Leštěný |
Provedení montáže | rychlonasazovací |
Plný materiál | Ocel |
Tvar hlavy | kulaté |
Materiál | Ocel |
Kovové hroty | ano |
Střed se závitem | ano |
Kompatibilní velikosti závitu (vše) | M6 |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn | 1.0 mm | 0.039 in |
Kompatibilní vnější průměr trubky | 24.2 mm |
Kompatibilní kalibr trubky | 1.0 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka stěny | 1.0 mm |