Objednací číslo:
498650
Množství | Jednotková cena |
---|---|
50 - 499 | 21,644 Kč |
500 - 2499 | 10,129 Kč |
2500 - 4999 | 9,9177 Kč |
5000 + | 9,7313 Kč |
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Barva | Černá |
---|---|
Dokončit | S texturou |
Provedení montáže | Rychlonasazovací |
Plný materiál | Polyethylen HD |
Tvar hlavy | Kulaté |
Materiál | Polyethylen HD |
Kovové hroty | Ne |
Střed se závitem | Ano |
Kompatibilní velikosti závitu (vše) | M8 |
Kompatibilní vnější průměr trubky | 25.0 mm |
Kompatibilní vnější průměr trubky | 0.984 in |
Kompatibilní kalibr trubky | 1.0-2.0 |
Maximální kompatibilní tloušťka stěny | 2.0 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka stěny | 0.079 in |
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku