Kulatý kluzák Provedení montáže - rychlonasazovací Tvar hlavy - kulaté
Nahrazuje položku č.: Skiffy 280052422016
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Barva | černá |
Povrch | leštěno; vložka z nerezavějící oceli |
Provedení montáže | rychlonasazovací |
Plný materiál | Polyamid |
Tvar hlavy | kulaté |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
24
Objednávejte násobky 24
Množství | Jednotková cena |
---|---|
24 - 47 | 450,8897 Kč |
48 + | 381,2629 Kč |
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Barva | černá |
---|---|
Povrch | leštěno; vložka z nerezavějící oceli |
Provedení montáže | rychlonasazovací |
Plný materiál | Polyamid |
Tvar hlavy | kulaté |
Materiál | Polyamid |
Kovové hroty | Ne |
Střed se závitem | Ano |
Kompatibilní velikosti závitu (vše) | M20 |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn | 1 - 1.5 mm | 0.059 in |
Kompatibilní vnější průměr trubky | 50.0 mm |
Kompatibilní kalibr trubky | 1.5 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka stěny | 1.5 mm |