Kulatý kluzák Provedení montáže - rychlonasazovací Tvar hlavy - kulaté
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Barva | černá |
Povrch | Leštěný |
Provedení montáže | rychlonasazovací |
Plný materiál | polyetylen HD |
Tvar hlavy | kulaté |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
500
Objednávejte násobky 500
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 17,61 Kč |
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Barva | černá |
---|---|
Povrch | Leštěný |
Provedení montáže | rychlonasazovací |
Plný materiál | polyetylen HD |
Tvar hlavy | kulaté |
Materiál | Polyetylen HD |
Kovové hroty | Ne |
Střed se závitem | Ano |
Kompatibilní velikosti závitu (vše) | M10 |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn | 1.0 - 2.0 mm | 0.079 in |
Kompatibilní vnější průměr trubky | 45.0 mm |
Kompatibilní kalibr trubky | 1.0-2.0 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka stěny | 2.0 mm |