Kulaté zátky se závitem jsou určeny na konce trubek. Jsou opatřeny závitem pro pevné uchycení dalších komponentů. Tyto zátky se závitem se používají pro široký sortiment nábytku a dalšího vybavení.
Běžně se používají ve výrobním, obalovém a stavebním průmyslu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Kompatibilní velikost trubky | Kompatibilní velikost trubkové měrky | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,5877 Kč - 8,7332 Kč | 3121 Skladem |
M8
|
černá
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||||
21,0657 Kč - 45,3697 Kč | 4768 Skladem |
M10
|
černá
|
polyamid
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|||||
18,5747 Kč - 40,0146 Kč | 185 Skladem |
M8
|
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||||
23,0684 Kč - 32,2958 Kč | 635 Skladem |
M10
|
černá
|
polyamid
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|||||
10,8209 Kč - 19,918 Kč | 3762 Skladem |
M6
|
černá
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|||||
223,3078 Kč - 265,8805 Kč | 23 Skladem |
M16
|
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||||
257,7229 Kč - 661,8915 Kč | 65 Skladem |
M12
|
černá
|
polyamid
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
|||||
241,3939 Kč - 285,2495 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M20
|
černá
|
polyamid
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|||||
461,7037 Kč - 1 168,2692 Kč | 50 Skladem |
M10
|
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||||
390,4053 Kč - 461,7037 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
černá
|
polyamid
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|||||
418,8103 Kč - 1 229,5555 Kč | 12 Skladem |
M12
|
černá
|
polyamid
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|||||
460,2674 Kč - 1 378,9407 Kč | 46 Skladem |
M16
|
černá
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
91,8666 Kč - 196,8821 Kč | 219 Skladem |
M10
|
přírodní
|
ocel
|
|
1.6
|
|||||
16,078 Kč - 34,7799 Kč | 1770 Skladem |
M6
|
|
ocel
|
|
1
|
|||||
20,875 Kč - 45,0454 Kč | 510 Skladem |
M8
|
|
ocel
|
|
1.2
|
|||||
13,2891 Kč - 33,4776 Kč | 2594 Skladem |
M6
|
přírodní
|
ocel
|
|
1
|
|||||
18,0721 Kč - 44,5857 Kč | 9 Skladem |
M8
|
přírodní
|
ocel
|
|
1.2
|
|||||
8,3109 Kč - 17,7729 Kč | 189 Skladem |
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||||
12,1317 Kč - 25,8934 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|||||
4,9414 Kč - 10,6358 Kč | 1890 Skladem |
M8
|
Grey
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku