Menu Vyhledávání

Kulaté zátky do trubek - 42.0 mm | 1.654 in Materiál - Polyetylen LD ; Barva - Šedá

Objednací číslo: 111646

35 Skladem
Přidat vzorek +
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 7,6723 Kč
1000 + 5,6309 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

767,23 Kč

100 x 7,6723 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Šedá
Povrch Leštěný
Provedení montáže rychlonasazovací
Plný materiál polyetylen LD
Tvar hlavy kulaté
Materiál Polyethylen LD
Kovové hroty No
Kompatibilní vnější průměr trubky 42.0 mm
Průměr hlavy 42.0 mm
Výška hlavy 5.0 mm
Maximální kompatibilní tloušťka stěny 3.0 mm
Minimální kompatibilní tloušťka stěny 1.0 mm
Kompatibilní kalibr trubky 1.0-3.0 mm

Užitečné informace