Menu Vyhledávání

Kulaté zátky do trubek - 12.0 mm | 0.472 in Materiál - Polyetylen LD ; Barva - Šedá

Objednací číslo: 111642

Ve výrobě
Přidat vzorek +
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 2499 2,6173 Kč
2500 + 0,9873 Kč
Standardní balení: 2500

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

654,33 Kč

250 x 2,6173 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Šedá
Povrch Leštěný
Provedení montáže rychlonasazovací
Plný materiál polyetylen LD
Tvar hlavy kulaté
Materiál Polyethylen LD
Kovové hroty No
Kompatibilní vnější průměr trubky 12.0 mm
Průměr hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 3.5 mm
Maximální kompatibilní tloušťka stěny 2.0 mm
Minimální kompatibilní tloušťka stěny 0.8 mm
Kompatibilní kalibr trubky 0.8-2.0 mm

Užitečné informace