Menu Vyhledávání

Kulaté zátky do trubek - 35.0 mm | 1.378 in Materiál - Polyetylen LD ; Barva - Bílá

Objednací číslo: 111568

Ve výrobě
Přidat vzorek +
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
150 - 1499 15,4889 Kč
1500 + 7,7446 Kč
Standardní balení: 1500

Objednávejte násobky 150

Cena celkem:

2 323,34 Kč

150 x 15,4889 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Bílá
Povrch Leštěný
Provedení montáže rychlonasazovací
Plný materiál polyetylen LD
Tvar hlavy kulaté
Materiál Polyethylen LD
Kovové hroty No
Střed se závitem ne
Kompatibilní vnější průměr trubky 35.0 mm
Průměr hlavy 35.0 mm
Maximální kompatibilní tloušťka stěny 3.0 mm
Minimální kompatibilní tloušťka stěny 1.0 mm
Kompatibilní kalibr trubky 1.0-3.0 mm