Kulaté zátky do trubek 12.0 mm | 0.472 in Materiál - Polyetylen LD Barva - Bílá
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Barva | Bílá |
Povrch | Leštěný |
Provedení montáže | rychlonasazovací |
Plný materiál | polyetylen LD |
Tvar hlavy | kulaté |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
2500
Objednávejte libovolné množství
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19999 | 0,8794 Kč |
20000 - 39999 | 0,8353 Kč |
40000 + | 0,8033 Kč |
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Barva | Bílá |
---|---|
Povrch | Leštěný |
Provedení montáže | rychlonasazovací |
Plný materiál | polyetylen LD |
Tvar hlavy | kulaté |
Materiál | Polyetylen LD |
Kovové hroty | ne |
Střed se závitem | ne |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn | 0.8 - 2.0 mm | 0.079 in |
Kompatibilní vnější průměr trubky | 12.0 mm |
Průměr hlavy | 12.0 mm |
Výška hlavy | 3.5 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka stěny | 2.0 mm |
Kompatibilní kalibr trubky | 0.8-2.0 mm |