Menu Vyhledávání

Kulaté zátky do trubek - 60.0 mm | 2.362 in Materiál - Polyetylen LD ; Barva - Tmavě šedá

Objednací číslo: 111190

204 Skladem
Přidat vzorek +
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
40 - 399 19,3454 Kč
400 + 7,5375 Kč
Standardní balení: 400

Objednávejte násobky 40

Cena celkem:

773,82 Kč

40 x 19,3454 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Tmavě šedá
Povrch S texturou
Provedení montáže rychlonasazovací
Plný materiál polyetylen LD
Tvar hlavy kulaté
Materiál Polyethylen LD
Kovové hroty No
Střed se závitem ne
Kompatibilní vnější průměr trubky 60.0 mm
Průměr hlavy 60.0 mm
Maximální kompatibilní tloušťka stěny 3.0 mm
Minimální kompatibilní tloušťka stěny 1.0 mm
Kompatibilní kalibr trubky 1.0-3.0 mm

Užitečné informace