Menu Vyhledávání

Kulaté zátky do trubek - 19.0 mm | 0.748 in Materiál - Polyetylen LD ; Barva - Tmavě šedá

Objednací číslo: 111176

2612 Skladem
Přidat vzorek +
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
150 - 1499 2,6426 Kč
1500 + 1,1967 Kč
Standardní balení: 1500

Objednávejte násobky 150

Cena celkem:

396,39 Kč

150 x 2,6426 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Tmavě šedá
Povrch S texturou
Provedení montáže rychlonasazovací
Plný materiál polyetylen LD
Tvar hlavy kulaté
Materiál Polyethylen LD
Kovové hroty No
Kompatibilní vnější průměr trubky 19.0 mm
Průměr hlavy 19.0 mm
Výška hlavy 5.0 mm
Maximální kompatibilní tloušťka stěny 2.0 mm
Minimální kompatibilní tloušťka stěny 0.8 mm
Kompatibilní kalibr trubky 0.8-2.0 mm

Užitečné informace