Kulaté zátky do trubek 12.7 mm | 0.500 in Materiál - Polyetylen LD Barva - Tmavě šedá

Objednací číslo: 111173

500 Skladem
Specifikace

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Barva Tmavě šedá
Povrch Leštěný
Provedení montáže rychlonasazovací
Plný materiál polyetylen LD
Tvar hlavy kulaté
Zobrazit všechny specifikace a upravit
Přidat vzorek +
Vytisknout stránku

Ceny a možnosti

Standardní balení: 2500

Objednávejte libovolné množství

Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 1249 2,3403 Kč
1250 - 2499 1,4206 Kč
2500 + 1,0356 Kč
Standardní balení: 2500

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

2,34 Kč

1 x 2,3403 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Tmavě šedá
Povrch Leštěný
Provedení montáže rychlonasazovací
Plný materiál polyetylen LD
Tvar hlavy kulaté
Materiál Polyetylen LD
Kovové hroty ne
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn 0.8 - 2.0 mm | 0.079 in
Kompatibilní vnější průměr trubky 12.7 mm
Průměr hlavy 12.7 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Maximální kompatibilní tloušťka stěny 2.0 mm
Kompatibilní kalibr trubky 0.8-2.0 mm

Užitečné informace