Menu Vyhledávání

Kulaté zátky do trubek - 76.2 mm | 3 in Materiál - Polyetylen LD ; Barva - Tmavě šedá

Objednací číslo: 111172

190 Skladem
Přidat vzorek +
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 25,7791 Kč
250 + 12,3903 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

644,48 Kč

25 x 25,7791 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Tmavě šedá
Povrch Leštěný
Provedení montáže rychlonasazovací
Plný materiál polyetylen LD
Tvar hlavy kulaté
Materiál Polyethylen LD
Kovové hroty No
Kompatibilní vnější průměr trubky 76.2 mm
Průměr hlavy 76.2 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Maximální kompatibilní tloušťka stěny 4.0 mm
Minimální kompatibilní tloušťka stěny 2.0 mm
Kompatibilní kalibr trubky 2.0-4.0 mm

Užitečné informace