Menu Vyhledávání

Kulaté zátky do trubek - 75.0 mm | 2.953 in Materiál - Polyetylen LD ; Barva - Tmavě šedá

Objednací číslo: 111171

Ve výrobě
Přidat vzorek +
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 28,133 Kč
250 + 12,1636 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

703,33 Kč

25 x 28,133 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Tmavě šedá
Povrch Leštěný
Provedení montáže rychlonasazovací
Plný materiál polyetylen LD
Tvar hlavy kulaté
Materiál Polyethylen LD
Kovové hroty No
Střed se závitem ne
Kompatibilní vnější průměr trubky 75.0 mm
Průměr hlavy 75.0 mm
Maximální kompatibilní tloušťka stěny 4.0 mm
Minimální kompatibilní tloušťka stěny 2.0 mm
Kompatibilní kalibr trubky 2.0-4.0 mm

Užitečné informace