Menu Vyhledávání

Kulaté zátky do trubek - 60.0 mm | 2.362 in Materiál - Polyethylen LD ; Barva - Tmavě šedá

Objednací číslo: 111170

248 Skladem
Přidat vzorek +
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
40 - 399 31,0664 Kč
400 - 3999 14,5286 Kč
4000 + 14,2428 Kč
Standardní balení: 400

Objednávejte násobky 40

Cena celkem:

1 242,66 Kč

40 x 31,0664 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Tmavě šedá
Dokončit Leštěný
Provedení montáže Rychlonasazovací
Plný materiál LD polyethylen
Tvar hlavy Kulaté
Materiál Polyethylen LD
Kovové hroty Ne
Střed se závitem Ne
Kompatibilní vnější průměr trubky 60.0 mm
Průměr hlavy 60.0 mm
Maximální kompatibilní tloušťka stěny 3.0 mm
Minimální kompatibilní tloušťka stěny 1.0 mm
Kompatibilní kalibr trubky 1.0-3.0

Užitečné informace