Menu Vyhledávání

Kulaté zátky do trubek - 50.8 mm | 2.000 in Materiál - Polyetylen LD ; Barva - Šedá

Objednací číslo: 111149

437 Skladem
Přidat vzorek +
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 13,0233 Kč
500 + 6,6629 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

651,17 Kč

50 x 13,0233 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Šedá
Povrch S texturou
Provedení montáže rychlonasazovací
Plný materiál polyetylen LD
Tvar hlavy kulaté
Materiál Polyethylen LD
Kovové hroty No
Střed se závitem ne
Kompatibilní vnější průměr trubky 50.8 mm
Průměr hlavy 50.8 mm
Maximální kompatibilní tloušťka stěny 20.0 mm
Minimální kompatibilní tloušťka stěny 11.0 mm
Kompatibilní kalibr trubky 11.0-20.0 mm