Objednací číslo:
111142
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 5,2369 Kč |
1000 + | 2,7963 Kč |
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Barva | Šedá |
---|---|
Dokončit | S texturou |
Provedení montáže | Rychlonasazovací |
Plný materiál | LD polyethylen |
Tvar hlavy | Kulaté |
Materiál | Polyethylen LD |
Kovové hroty | Ne |
Kompatibilní vnější průměr trubky | 28.6 mm |
Kompatibilní vnější průměr trubky | 1.126 in |
Průměr hlavy | 28.6 mm |
Průměr hlavy | 1.126 in |
Výška hlavy | 5.0 mm |
Výška hlavy | 0.197 in |
Maximální kompatibilní tloušťka stěny | 3.0 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka stěny | 0.118 in |
Minimální kompatibilní tloušťka stěny | 1.0 mm |
Minimální kompatibilní tloušťka stěny | 0.039 in |
Kompatibilní kalibr trubky | 1.0-3.0 |
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku