Kulaté zátky do trubek 25.4 mm | 1 in Materiál - Polyetylen LD Barva - Šedá
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Barva | Šedá |
Povrch | S texturou |
Provedení montáže | rychlonasazovací |
Plný materiál | polyetylen LD |
Tvar hlavy | kulaté |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
1000
Objednávejte libovolné množství
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 499 | 3,6352 Kč |
500 - 999 | 2,9683 Kč |
1000 + | 2,1642 Kč |
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Barva | Šedá |
---|---|
Povrch | S texturou |
Provedení montáže | rychlonasazovací |
Plný materiál | polyetylen LD |
Tvar hlavy | kulaté |
Materiál | Polyetylen LD |
Kovové hroty | ne |
Střed se závitem | ne |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn | 1.0 - 3.0 mm | 0.118 in |
Kompatibilní vnější průměr trubky | 25.4 mm |
Průměr hlavy | 25.4 mm |
Výška hlavy | 5.0 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka stěny | 3.0 mm |
Kompatibilní kalibr trubky | 1.0-3.0 mm |