Kulaté zátky do trubek 16.0 mm | 0.63 in Materiál - Polyetylen LD Barva - Šedá
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Barva | Šedá |
Povrch | S texturou |
Provedení montáže | rychlonasazovací |
Plný materiál | polyetylen LD |
Tvar hlavy | kulaté |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
5000
Objednávejte násobky 250
Množství | Jednotková cena |
---|---|
250 - 2499 | 1,5444 Kč |
2500 - 4999 | 0,939 Kč |
5000 + | 0,775 Kč |
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Barva | Šedá |
---|---|
Povrch | S texturou |
Provedení montáže | rychlonasazovací |
Plný materiál | polyetylen LD |
Tvar hlavy | kulaté |
Materiál | Polyetylen LD |
Kovové hroty | Ne |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn | 0.8 - 2.0 mm | 0.079 in |
Kompatibilní vnější průměr trubky | 16.0 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka stěny | 2.0 mm |
Kompatibilní kalibr trubky | 0.8-2.0 mm |