Menu Vyhledávání

Kulaté zátky do trubek - 76.2 mm | 3.000 in Materiál - Polyethylen LD ; Barva - Šedá

Objednací číslo: 111132

Ve výrobě
Přidat vzorek +
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 30,3836 Kč
250 + 14,6156 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

759,59 Kč

25 x 30,3836 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Šedá
Dokončit Leštěný
Provedení montáže Rychlonasazovací
Plný materiál LD polyethylen
Tvar hlavy Kulaté
Materiál Polyethylen LD
Kovové hroty Ne
Střed se závitem Ne
Kompatibilní vnější průměr trubky 76.2 mm
Průměr hlavy 76.2 mm
Maximální kompatibilní tloušťka stěny 14.0 mm
Minimální kompatibilní tloušťka stěny 8.0 mm
Kompatibilní kalibr trubky 8.0-14.0