Kulaté zátky do trubek 76.2 mm | 3 in Materiál - Polyetylen LD Barva - Šedá
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Barva | Šedá |
Povrch | Leštěný |
Provedení montáže | rychlonasazovací |
Plný materiál | polyetylen LD |
Tvar hlavy | kulaté |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
250
Objednávejte libovolné množství
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 149 | 21,5568 Kč |
150 - 249 | 13,104 Kč |
250 + | 10,2192 Kč |
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Barva | Šedá |
---|---|
Povrch | Leštěný |
Provedení montáže | rychlonasazovací |
Plný materiál | polyetylen LD |
Tvar hlavy | kulaté |
Materiál | Polyetylen LD |
Kovové hroty | ne |
Střed se závitem | ne |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn | 2.0 - 4.0 mm | 0.157 in |
Kompatibilní vnější průměr trubky | 76.2 mm |
Průměr hlavy | 76.2 mm |
Výška hlavy | 6.0 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka stěny | 4.0 mm |
Kompatibilní kalibr trubky | 2.0-4.0 mm |