Objednací číslo:
111129
Množství | Jednotková cena |
---|---|
50 - 499 | 14,0652 Kč |
500 + | 7,1959 Kč |
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Barva | Šedá |
---|---|
Dokončit | Leštěný |
Provedení montáže | Rychlonasazovací |
Plný materiál | LD polyethylen |
Tvar hlavy | Kulaté |
Materiál | Polyethylen LD |
Kovové hroty | Ne |
Střed se závitem | Ne |
Kompatibilní vnější průměr trubky | 50.8 mm |
Kompatibilní vnější průměr trubky | 2.000 in |
Průměr hlavy | 50.8 mm |
Průměr hlavy | 2.000 in |
Maximální kompatibilní tloušťka stěny | 20.0 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka stěny | 0.787 in |
Minimální kompatibilní tloušťka stěny | 11.0 mm |
Minimální kompatibilní tloušťka stěny | 0.433 in |
Kompatibilní kalibr trubky | 11.0-20.0 |
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku