Kulatý kluzák 25.0 mm | 0.984 in Materiál - Polyetylen LD Barva - černá
Nahrazuje položku č.: 466572
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Barva | Black |
Povrch | Leštěný |
Provedení montáže | rychlonasazovací |
Plný materiál | polyetylen LD |
Tvar hlavy | kulaté |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
3500
Objednávejte násobky 3500
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 349 | 10,7751 Kč |
350 - 1749 | 5,4054 Kč |
1750 - 3499 | 2,4948 Kč |
3500 - 34999 | 1,4744 Kč |
35000 - 69999 | 1,3883 Kč |
70000 + | 1,3237 Kč |
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Barva | Black |
---|---|
Povrch | Leštěný |
Provedení montáže | rychlonasazovací |
Plný materiál | polyetylen LD |
Tvar hlavy | kulaté |
Materiál | Polyetylen LD |
Kovové hroty | Ne |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn | 1.0 - 2.5 mm | 0.098 in |
Kompatibilní vnější průměr trubky | 25.0 mm |
Průměr hlavy | 25.0 mm |
Výška hlavy | 3.0 mm |
Výška vložky | 11.5 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka stěny | 2.5 mm |
Kompatibilní kalibr trubky | 1.0-2.5 mm |