Kulatý kluzák 20.0 mm | 0.787 in Materiál - Polyetylen LD Barva - černá
Black Polished Round Insert & Glide is made of LDPE to fit 0.8-2.5 mm gauge tubes with a wall thickness. Nahrazuje položku č.: 466569
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Barva | Black |
Povrch | Leštěný |
Provedení montáže | rychlonasazovací |
Plný materiál | polyetylen LD |
Tvar hlavy | kulaté |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
2000
Objednávejte libovolné množství
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 199 | 8,3991 Kč |
200 - 999 | 4,1698 Kč |
1000 - 1999 | 1,9519 Kč |
2000 - 19999 | 1,1408 Kč |
20000 - 39999 | 1,0762 Kč |
40000 + | 1,0288 Kč |
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Barva | Black |
---|---|
Povrch | Leštěný |
Provedení montáže | rychlonasazovací |
Plný materiál | polyetylen LD |
Tvar hlavy | kulaté |
Materiál | Polyetylen LD |
Kovové hroty | Ne |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn | 0.8 - 2.5 mm | 0.098 in |
Kompatibilní vnější průměr trubky | 20.0 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka stěny | 2.5 mm |
Kompatibilní kalibr trubky | 0.8-2.5 mm |