Objednací číslo:
1298775
Množství | Jednotková cena |
---|---|
250 - 2499 | 1,8862 Kč |
2500 + | 0,8995 Kč |
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Barva | Černá |
---|---|
Dokončit | S texturou |
Provedení montáže | Rychlonasazovací |
Plný materiál | LD polyethylen |
Tvar hlavy | Kulaté |
Materiál | Polyethylen LD |
Kovové hroty | Ne |
Kompatibilní vnější průměr trubky | 16.0 mm |
Kompatibilní vnější průměr trubky | 0.63 in |
Průměr hlavy | 16.0 mm |
Průměr hlavy | 0.63 in |
Výška hlavy | 3.0 mm |
Výška hlavy | 0.118 in |
Výška vložky | 11.5 mm |
Výška vložky | 0.453 in |
Maximální kompatibilní tloušťka stěny | 2.0 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka stěny | 0.079 in |
Minimální kompatibilní tloušťka stěny | 0.8 mm |
Minimální kompatibilní tloušťka stěny | 0.031 in |
Kompatibilní kalibr trubky | 0.8-2.0 mm |
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku