Menu Vyhledávání

Kulatý kluzák - 15.0 mm | 0.591 in Materiál - Polyetylen LD ; Barva - černá

Objednací číslo: 1298774

451710 Skladem
Zatlačovací kluzák s kulatou hlavou vyrobený z černého LDPE s texturou.
Přidat vzorek +
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 1,7852 Kč
2000 + 0,834 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

357,04 Kč

200 x 1,7852 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Povrch S texturou
Provedení montáže zatlačovací
Plný materiál polyetylen LD
Tvar hlavy kulaté
Materiál Polyetylen LD
Kovové hroty No
Kompatibilní vnější průměr trubky 15.0 mm
Průměr hlavy 15.0 mm
Výška hlavy 3.0 mm
Výška vložky 11.5 mm
Maximální kompatibilní tloušťka stěny 2.0 mm
Minimální kompatibilní tloušťka stěny 0.8 mm
Kompatibilní kalibr trubky 0.8-2.0 mm

Užitečné informace