Kulatý kluzák 14.0 mm | 0.551 in Materiál - Polyetylen LD Barva - černá
Nahrazuje položku č.: 466564
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Barva | Black |
Povrch | Leštěný |
Provedení montáže | rychlonasazovací |
Plný materiál | polyetylen LD |
Tvar hlavy | kulaté |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
2500
Objednávejte násobky 2500
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 249 | 5,9994 Kč |
250 - 1249 | 2,9937 Kč |
1250 - 2499 | 1,3975 Kč |
2500 - 24999 | 0,8168 Kč |
25000 - 49999 | 0,7781 Kč |
50000 + | 0,7383 Kč |
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Barva | Black |
---|---|
Povrch | Leštěný |
Provedení montáže | rychlonasazovací |
Plný materiál | polyetylen LD |
Tvar hlavy | kulaté |
Materiál | Polyetylen LD |
Kovové hroty | Ne |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn | 1.5 - 2.0 mm | 0.079 in |
Kompatibilní vnější průměr trubky | 14.0 mm |
Průměr hlavy | 14.0 mm |
Výška hlavy | 3.0 mm |
Výška vložky | 11.5 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka stěny | 2.0 mm |
Kompatibilní kalibr trubky | 1.5-2.0 mm |