Kulatý kluzák 12.0 mm | 0.472 in Materiál - Polyetylen LD Barva - černá
Black Polished Round Insert & Glide is made of LDPE to fit 1.5-2.0 mm gauge tubes with a wall thickness. Nahrazuje položku č.: 466563
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Barva | Black |
Povrch | Leštěný |
Provedení montáže | rychlonasazovací |
Plný materiál | polyetylen LD |
Tvar hlavy | kulaté |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
5000
Objednávejte libovolné množství
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 499 | 5,1915 Kč |
500 - 2499 | 2,5779 Kč |
2500 - 4999 | 1,2012 Kč |
5000 - 49999 | 0,7049 Kč |
50000 - 99999 | 0,6758 Kč |
100000 + | 0,6349 Kč |
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Barva | Black |
---|---|
Povrch | Leštěný |
Provedení montáže | rychlonasazovací |
Plný materiál | polyetylen LD |
Tvar hlavy | kulaté |
Materiál | Polyetylen LD |
Kovové hroty | ne |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn | 1.5 - 2.0 mm | 0.079 in |
Kompatibilní vnější průměr trubky | 12.0 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka stěny | 2.0 mm |
Kompatibilní kalibr trubky | 1.5-2.0 mm |