Kulatý kluzák Materiál - Polyetylen LD Barva - Šedá
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Barva | Šedá |
Povrch | S texturou |
Provedení montáže | rychlonasazovací |
Plný materiál | polyetylen LD |
Tvar hlavy | kulaté |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
10
Objednávejte násobky 10
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 94,9013 Kč |
50 - 999 | 50,8871 Kč |
1000 + | 31,4085 Kč |
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Barva | Šedá |
---|---|
Povrch | S texturou |
Provedení montáže | rychlonasazovací |
Plný materiál | polyetylen LD |
Tvar hlavy | kulaté |
Materiál | Polyetylen LD |
Kovové hroty | Ne |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn | 2.0 - 4.5 mm | 0.177 in |
Průměr hlavy | 70.0 mm |
Výška hlavy | 5.0 mm |
Výška vložky | 21.0 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka stěny | 4.5 mm |