Menu Vyhledávání

Kulaté zátky a kluzáky - zkosené

Skladem

Zkosené kulaté zátky z černého polyetylenu (PE) se snadno montují, jsou odolné a mají dlouhou životnost. Jsou ideální na zakončení profilů, jako nožička na nerovné povrchy a pro profily, které nedosedají k povrchu kolmo. Provedení v metrické nebo palcové řadě rozměrů

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní vnější průměr trubky Zahrnutý úhel Průměr hlavy Compatible Wall Thickness Range Kompatibilní kalibr trubky
497419
4,3844 Kč - 9,9934 Kč Ve výrobě
18.0 mm
15
18.0 mm
1.5-2.0 mm
199032
4,0161 Kč - 8,9093 Kč 242 Skladem
19.1 mm
15
1.6 mm
497420
2,359 Kč - 5,4879 Kč Ve výrobě
22.0 mm
15
22.0 mm
1.5-2.0 mm
460751
3,9245 Kč - 5,0061 Kč 8440 Skladem
18.0 mm
15
18.0 mm
1.5-2.0 mm
497421
2,7848 Kč - 21,2402 Kč Ve výrobě
25.0 mm
15
25.0 mm
1.5-2.0 mm
110356
6,8815 Kč - 8,3984 Kč 4000 Skladem
19.1 mm
15
1.6 mm
Kulatý kluzák - Maximální kompatibilní tloušťka stěny - 2.0 mm | 0.079 in ; Materiál - PE

497419

Cenové rozmezí
9,9934 Kč - 4,3844 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    Leštěný
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    Polyetylen
  • Tvar hlavy
    zkosené
Kulatý kluzák - Maximální kompatibilní tloušťka stěny - 1.5 mm | 0.060 in ; Materiál - PE

199032

Cenové rozmezí
8,9093 Kč - 4,0161 Kč

Skladové zásoby
242 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    Leštěný
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    Polyetylen
  • Tvar hlavy
    zkosené
Kulatý kluzák - Maximální kompatibilní tloušťka stěny - 2.0 mm | 0.079 in ; Materiál - PE

497420

Cenové rozmezí
5,4879 Kč - 2,359 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    Leštěný
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    Polyetylen
  • Tvar hlavy
    zkosené
Kulatý kluzák - Maximální kompatibilní tloušťka stěny - 2.0 mm | 0.079 in ; Materiál - PE

460751

Cenové rozmezí
5,0061 Kč - 3,9245 Kč

Skladové zásoby
8440 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    Leštěný
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    Polyetylen
  • Tvar hlavy
    zkosené
Kulatý kluzák - Maximální kompatibilní tloušťka stěny - 2.0 mm | 0.079 in ; Materiál - PE

497421

Cenové rozmezí
21,2402 Kč - 2,7848 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    Leštěný
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    Polyetylen
  • Tvar hlavy
    zkosené
Kulatý kluzák - Maximální kompatibilní tloušťka stěny - 16 mm | 0.630 in ; Materiál - PE

110356

Cenové rozmezí
8,3984 Kč - 6,8815 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrch
    Leštěný
  • Provedení montáže
    rychlonasazovací
  • Plný materiál
    Polyetylen
  • Tvar hlavy
    zkosené