Kulaté zátky a kluzáky s plstěnou základnou Maximální kompatibilní tloušťka stěny - 2.0 mm | 0.079 in Materiál - polyamid

Objednací číslo: 463879

70 Skladem
Specifikace

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Barva Black
Povrch plstěná základna
Provedení montáže rychlonasazovací
Plný materiál polyamid
Tvar hlavy kulaté
Zobrazit všechny specifikace a upravit
Přidat vzorek +
Vytisknout stránku

Ceny a možnosti

Standardní balení: 1500

Objednávejte libovolné množství

Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 21,34 Kč
Standardní balení: 1500

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

21,34 Kč

1 x 21,34 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Black
Povrch plstěná základna
Provedení montáže rychlonasazovací
Plný materiál polyamid
Tvar hlavy kulaté
Materiál polyamid
Kovové hroty Ne
Střed se závitem Ne
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn 1.5 - 2.0 mm | 0.079 in
Prům. základny 25.0 mm
Kompatibilní vnější průměr trubky 30.0 mm
Průměr hlavy 30.0 mm
Výška vložky 24.5 mm
Maximální kompatibilní tloušťka stěny 2.0 mm
Minimální kompatibilní tloušťka stěny 1.5 mm
Kompatibilní kalibr trubky 1.5-2.0 mm