Kulaté zátky a kluzáky s plstěnou základnou Maximální kompatibilní tloušťka stěny - 2.0 mm | 0.079 in Materiál - polyamid
Specifikace
Palcové rozměry
|
|
---|---|
Barva | Black |
Povrch | plstěná základna |
Provedení montáže | rychlonasazovací |
Plný materiál | polyamid |
Tvar hlavy | kulaté |
Zobrazit všechny specifikace a upravit |
Ceny a možnosti
Standardní balení:
800
Objednávejte libovolné množství
Potřebujete vystavit cenovou nabídku? Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Specifikace
Palcové rozměry
Metrické rozměry
Barva | Black |
---|---|
Povrch | plstěná základna |
Provedení montáže | rychlonasazovací |
Plný materiál | polyamid |
Tvar hlavy | kulaté |
Materiál | polyamid |
Kovové hroty | Ne |
Střed se závitem | Ne |
Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn | 1.5 - 2.0 mm | 0.079 in |
Prům. základny | 28.0 mm |
Kompatibilní vnější průměr trubky | 25.0 mm |
Průměr hlavy | 25.0 mm |
Výška vložky | 24.5 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka stěny | 2.0 mm |
Minimální kompatibilní tloušťka stěny | 1.5 mm |
Kompatibilní kalibr trubky | 1.5-2.0 mm |