Menu Vyhledávání

Kulaté zátky a kluzáky - pochromované - Maximální kompatibilní tloušťka stěny - 2.0 mm | 0.079 in ; Materiál - ABS

Objednací číslo: 499074

481 Skladem
Přidat vzorek +
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 199 44,0645 Kč
200 + 20,4376 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

881,29 Kč

20 x 44,0645 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Stříbrně pochromováno
Povrch Leštěný
Provedení montáže zatlačovací
Plný materiál ABS
Tvar hlavy kulaté
Materiál ABS
Kovové hroty No
Střed se závitem ne
Kompatibilní vnější průměr trubky 30.0 mm
Průměr hlavy 30.0 mm
Výška vložky 10.0 mm
Maximální kompatibilní tloušťka stěny 2.0 mm
Kompatibilní kalibr trubky 2.0 mm

Užitečné informace