Naše kulaté pochromované zátky jsou vyráběny ve dvou provedeních. Pochromované zátky jsou vyrobeny z polyetylenu (PE) a mají žebrování pro jednoduchou montáž Díky pochromování mají atraktivní vzhled. Druhá varianta je vyrobena z ABS a je vyvedena buď jako lesklý chrom nebo v černé barvě.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní vnější průměr trubky | Barva | Výška vložky | Dokončit | Compatible Wall Thickness Range | Kompatibilní kalibr trubky | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
499055 | 16,542 Kč - 35,7776 Kč | 387 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
Stříbrný chrom
|
0.197 in
5.0 mm
|
Leštěný
|
|
1.0 mm
|
|
||
499059 | 18,3814 Kč - 39,7377 Kč | 1370 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
Stříbrný chrom
|
0.197 in
5.0 mm
|
Leštěný
|
|
1.0 mm
|
|
||
499067 | 15,5602 Kč - 39,7377 Kč | Ve výrobě |
0.984 in
25.0 mm
|
Stříbrný chrom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Leštěný
|
|
1.2 mm
|
|
||
499075 | 21,7867 Kč - 55,6465 Kč | 140 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
Stříbrný chrom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Leštěný
|
|
1.2 mm
|
|
||
499076 | 21,7867 Kč - 55,6465 Kč | 2569 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
Stříbrný chrom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Leštěný
|
|
1.5 mm
|
|
||
499081 | 25,7389 Kč - 55,6465 Kč | 278 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
Stříbrný chrom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Leštěný
|
|
1.5 mm
|
|
||
499085 | 31,2447 Kč - 67,5268 Kč | 2712 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
Stříbrný chrom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Leštěný
|
|
2.0 mm
|
|
||
499090 | 15,7217 Kč - 39,7377 Kč | Ve výrobě |
0.394 in
10.0 mm
|
Černá
|
0.197 in
5.0 mm
|
Leštěný
|
|
1.0 mm
|
|
||
499104 | 17,3996 Kč - 43,9026 Kč | Ve výrobě |
0.984 in
25.0 mm
|
Černá
|
0.315 in
8.0 mm
|
Leštěný
|
|
1.0 mm
|
|
||
499110 | 19,6615 Kč - 49,7063 Kč | Ve výrobě |
1.181 in
30.0 mm
|
Černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
Leštěný
|
|
1.2 mm
|
|
||
499114 | 24,4091 Kč - 61,7232 Kč | 376 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
Černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
Leštěný
|
|
1.5 mm
|
|
||
499105 | 17,3996 Kč - 43,9026 Kč | Ve výrobě |
0.984 in
25.0 mm
|
Černá
|
0.315 in
8.0 mm
|
Leštěný
|
|
1.2 mm
|
|
||
499111 | 20,0592 Kč - 50,7987 Kč | 1192 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
Černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
Leštěný
|
|
1.5 mm
|
|
||
499115 | 25,4158 Kč - 64,2495 Kč | Ve výrobě |
1.26 in
32.0 mm
|
Černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
Leštěný
|
|
2.0 mm
|
|
||
499184 | 15,7342 Kč - 38,7818 Kč | 148 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
Stříbrný chrom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Leštěný
|
|
1.2 mm
|
|
||
499190 | 32,1738 Kč - 69,3116 Kč | 596 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
Stříbrný chrom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Leštěný
|
|
1.5 mm
|
|
||
499121 | 28,1003 Kč - 71,009 Kč | Ve výrobě |
1.575 in
40.0 mm
|
Černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
Leštěný
|
|
1.0 mm
|
|
||
499183 | 17,9588 Kč - 38,7818 Kč | 1456 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
Stříbrný chrom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Leštěný
|
|
1.0 mm
|
|
||
499196 | 38,8632 Kč - 96,2718 Kč | 7 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Stříbrný chrom
|
0.433 in
11.0 mm
|
Leštěný
|
|
1.2 mm
|
|
||
463022 | 6,5497 Kč - 17,0012 Kč | Ve výrobě |
0.63 in
16.0 mm
|
Černá
|
0.63 in
16.0 mm
|
Chrom
|
|
1.5 mm
|
|
||
463588 | 4,1883 Kč - 11,9486 Kč | Ve výrobě |
1.26 in
32.0 mm
|
Černá
|
0.63 in
16.0 mm
|
Chrom
|
|
1.5 mm
|
|
||
465335 | 4,0267 Kč - 7,9885 Kč | 6803 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
Černá
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chrom
|
|
1.5 mm
|
|
||
465339 | 12,5152 Kč - 31,1347 Kč | 1606 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
Černá
|
0.63 in
16.0 mm
|
Chrom
|
|
1.5 mm
|
|
||
463020 | 4,1261 Kč - 12,4948 Kč | 13791 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
Černá
|
0.63 in
16.0 mm
|
Chrom
|
|
1.5 mm
|
|
||
463586 | 2,9206 Kč - 7,5788 Kč | 7878 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
Černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chrom
|
|
1.5 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku