Kulaté zátky do profilů se používají k zakončení trubkových produktů a poskytují vizuálně atraktivní a úhledný vzhled. Mohou se používat také jako trubkové nohy, které chrání před odřením a poškozením, když produkt přijde do kontaktu s povrchem.
Tento sortiment je určený pro metrické závity a nabízí rychlou a snadnou montáž. Zátka má žebrovaný dřík pro pevnější úchop.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Kompatibilní velikost trubky | Kompatibilní velikost trubkové měrky | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,0381 Kč - 21,1817 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
polyamid
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
15,0043 Kč - 24,375 Kč | 17 Skladem |
černá
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
28,4887 Kč - 50,284 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
polyamid
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
21,1399 Kč - 33,2995 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
12,5361 Kč - 20,4008 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
31,919 Kč - 56,3499 Kč | 100 Skladem |
černá
|
polyamid
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
31,5286 Kč - 55,6387 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
polyamid
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
23,622 Kč - 46,3098 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
polyamid
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
17,2076 Kč - 27,0942 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
39,6583 Kč - 64,2424 Kč | 40 Skladem |
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
14,8928 Kč - 24,2077 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
14,8928 Kč - 24,2077 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
18,2812 Kč - 28,7955 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
40,5646 Kč - 65,7206 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
23,0224 Kč - 45,1384 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
18,4346 Kč - 29,0185 Kč | 296 Skladem |
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
18,4346 Kč - 29,0185 Kč | 92 Skladem |
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
22,4507 Kč - 35,3634 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
14,6975 Kč - 23,8731 Kč | 560 Skladem |
černá
|
polyamid
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
27,9448 Kč - 49,3357 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku