Krytky na konce trubek bez závitu jsou dostupné v celé řadě rozměrů. Ideální na ochranu závitových i hladkých sloupků, tyčí a profilů. Různé výšky krytek. Některá provedení mají vnitřní žebrování a nebo zúžený okraj, obě tyto možnosti brání nechtěnému stržení krytky.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,7318 Kč - 58,2439 Kč | 2428 Skladem |
4 in
101.6 mm
|
|||||||||
22,8452 Kč - 49,361 Kč | 197 Skladem |
3.012 in
76.5 mm
|
|||||||||
30,0877 Kč - 64,3483 Kč | 249 Skladem |
3.524 in
89.5 mm
|
|||||||||
92,5991 Kč - 198,0405 Kč | 341 Skladem |
3.583 in
91.0 mm
|
|||||||||
4,6031 Kč - 14,689 Kč | 888 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
7,0386 Kč - 26,2463 Kč | 673 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
|||||||||
6,8084 Kč - 26,9173 Kč | 997 Skladem |
1.476 in
37.5 mm
|
|||||||||
16,8992 Kč - 38,1019 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||||
17,2277 Kč - 42,0537 Kč | 300 Skladem |
2.106 in
53.5 mm
|
|||||||||
36,3981 Kč - 77,8439 Kč | 30 Skladem |
2.992 in
76.0 mm
|
|||||||||
2,7299 Kč - 6,2406 Kč | 7996 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
7,4213 Kč - 19,983 Kč | 5897 Skladem |
0.85 in
21.6 mm
|
|||||||||
11,5117 Kč - 30,9438 Kč | 534 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
|||||||||
16,9112 Kč - 35,8306 Kč | 2498 Skladem |
1.657 in
42.1 mm
|
|||||||||
16,2625 Kč - 40,2643 Kč | 1194 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||||
19,528 Kč - 48,0188 Kč | 356 Skladem |
2.244 in
57.0 mm
|
|||||||||
31,5591 Kč - 59,6852 Kč | 8998 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||||
4,1617 Kč - 7,7549 Kč | 4893 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
10,7223 Kč - 34,0009 Kč | 195 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
9,3409 Kč - 30,7947 Kč | 1000 Skladem |
1.484 in
37.7 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku