Krytky na konce trubek bez závitu jsou dostupné v celé řadě rozměrů. Ideální na ochranu závitových i hladkých sloupků, tyčí a profilů. Různé výšky krytek. Některá provedení mají vnitřní žebrování a nebo zúžený okraj, obě tyto možnosti brání nechtěnému stržení krytky.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,5591 Kč - 59,6852 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||||
4,1617 Kč - 7,7549 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
10,7223 Kč - 34,0009 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
9,3409 Kč - 30,7947 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.484 in
37.7 mm
|
|||||||||
31,3428 Kč - 67,0322 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.87 in
47.5 mm
|
|||||||||
22,2866 Kč - 53,7602 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.126 in
54.0 mm
|
|||||||||
22,8452 Kč - 49,361 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.012 in
76.5 mm
|
|||||||||
2,7299 Kč - 6,2406 Kč | 1000 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
7,4213 Kč - 19,983 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.85 in
21.6 mm
|
|||||||||
11,5117 Kč - 30,9438 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.457 in
37.0 mm
|
|||||||||
16,9112 Kč - 35,8306 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.657 in
42.1 mm
|
|||||||||
16,2625 Kč - 40,2643 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||||
19,528 Kč - 48,0188 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.244 in
57.0 mm
|
|||||||||
92,5991 Kč - 198,0405 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.583 in
91.0 mm
|
|||||||||
4,6031 Kč - 14,689 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
7,0386 Kč - 26,2463 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.906 in
23.0 mm
|
|||||||||
6,8084 Kč - 26,9173 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.476 in
37.5 mm
|
|||||||||
16,8992 Kč - 38,1019 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||||
17,2277 Kč - 42,0537 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.106 in
53.5 mm
|
|||||||||
36,3981 Kč - 77,8439 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.992 in
76.0 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku