Kulaté kluzáky se používají jako ochranné či ukončovací zátky nebo jako kluzáky. Konstrukce pro snadné vložení a spolehlivé uchycení. Jsou ideální k ukončení trubek nebo jako kluzák pro střední až vysoké zatížení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Kompatibilní velikost trubky | Kompatibilní velikost trubkové měrky | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,485 Kč - 125,3474 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Grey
|
polyethylen
|
|
2.0-4.5
|
||||||
3,2909 Kč - 6,4887 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
ABS
|
0.374 in
9.5 mm
|
19
|
||||||
3,7092 Kč - 7,3466 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
21
|
||||||
3,6813 Kč - 7,2777 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
22
|
||||||
3,4025 Kč - 6,7185 Kč | 2600 Skladem |
černá
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
14
|
||||||
2,5239 Kč - 4,9948 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
17
|
||||||
3,9044 Kč - 7,7374 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
13
|
||||||
3,1794 Kč - 6,8109 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
17
|
||||||
2,7052 Kč - 5,5403 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
22
|
||||||
6,7351 Kč - 13,3297 Kč | 4980 Skladem |
černá
|
polyamid
|
|
17
|
||||||
3,3885 Kč - 6,6801 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
12
|
||||||
6,8747 Kč - 14,4789 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
polyamid
|
1 in
25.4 mm
|
16
|
||||||
3,3885 Kč - 6,6801 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
19
|
||||||
3,9044 Kč - 7,7374 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
16
|
||||||
5,1951 Kč - 7,2732 Kč | 2450 Skladem |
černá
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
11
|
||||||
4,1554 Kč - 8,197 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
18
|
||||||
6,4144 Kč - 12,6402 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
18
|
||||||
7,6416 Kč - 15,0917 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
16
|
||||||
7,6416 Kč - 15,0917 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
20
|
||||||
8,1435 Kč - 16,0876 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
14
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku