Standardní pouzdové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.
Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.
Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr profilu | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2909 Kč - 6,818 Kč | 2380 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||||
3,9742 Kč - 8,2736 Kč | 380 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
8,1157 Kč - 16,8537 Kč | 800 Skladem |
1.248 in
31.7 mm
|
|||||||||
2,0359 Kč - 5,8987 Kč | 262 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||||
11,0162 Kč - 22,9057 Kč | 60 Skladem |
1.374 in
34.9 mm
|
|||||||||
10246856 | 2,7888 Kč - 6,8257 Kč | 2000 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
||||||||
3,4443 Kč - 8,4268 Kč | 1556 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||||
10257234 | 8,1715 Kč - 21,68 Kč | 671 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
2,3845 Kč - 5,2552 Kč | 120 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
1,5618 Kč - 4,7113 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
1,6314 Kč - 3,1868 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
5,4104 Kč - 10,5718 Kč | 1000 Skladem |
1.126 in
28.6 mm
|
|||||||||
3,0399 Kč - 5,9822 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||||
3,5419 Kč - 6,4562 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
5,9403 Kč - 10,8628 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||||
11,4205 Kč - 25,1838 Kč | 200 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||||
3,2909 Kč - 6,818 Kč | 421 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||||
2,775 Kč - 8,2736 Kč | 148 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
4,1275 Kč - 8,5034 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||||
14,1955 Kč - 29,5706 Kč | 425 Skladem |
1.748 in
44.4 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku