Kónické pouzdrové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.
Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.
Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.
Materiál: PVC, polyamid (PA) Barva: bílá, černá, přírodní
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr profilu | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,8809 Kč - 73,5435 Kč | 293 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||||
25,4069 Kč - 76,7507 Kč | 61 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||||
17,0402 Kč - 37,5805 Kč | 537 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
|||||||||
23,6081 Kč - 69,0812 Kč | 712 Skladem |
1.654 in
42.0 mm
|
|||||||||
32,6999 Kč - 82,9421 Kč | 16 Skladem |
|
|||||||||
53,0589 Kč - 101,0839 Kč | 534 Skladem |
|
|||||||||
2,5658 Kč - 6,3168 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||||
3,2769 Kč - 8,032 Kč | 6569 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||||
4,9363 Kč - 12,0899 Kč | 1172 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||||
6,8467 Kč - 15,074 Kč | 830 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
8,771 Kč - 21,4745 Kč | 1605 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
12,1596 Kč - 47,3416 Kč | 594 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||||
1,2249 Kč - 2,6169 Kč | 502 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||||
11,8109 Kč - 26,0483 Kč | 7 Skladem |
|
|||||||||
20,359 Kč - 59,5292 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|||||||||
26,3691 Kč - 77,1691 Kč | 6474 Skladem |
|
|||||||||
45,1802 Kč - 99,1875 Kč | 148 Skladem |
|
|||||||||
2,9004 Kč - 7,1117 Kč | 1120 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||||
4,4901 Kč - 11,0162 Kč | 5665 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
5,4941 Kč - 16,1756 Kč | 1792 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku