Chrániče přírub ve formě disku se snadno nasazují. Kotouče mají čtyři předvrtané otvory, kterými se provlečou stahovací pásky pro bezpečnější uchycení. Lze použít další upevňovací prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.
Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby. Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.
Široký sortiment zahrnuje různé velikosti a jmenovité tlaky. Zahrnuje varianty vhodné pro příruby DIN DN 10 až DN 600 – tlakové skupiny PN 6, 10, 16, 15 a 40 a příruby ANSI 1/2 palce až 32 palců – tlakové třídy 150, 300, 600 a 900 liber (lb).
Materiál: polypropylen Barva: černá Produktová řada: SR1172
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | b1 | Jmenovitý průměr potrubí | Tlaková třída | OD | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,5251 Kč - 127,169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 24,612 Kč - 60,8265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 42,3077 Kč - 104,9527 Kč | 6 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 73,6411 Kč - 183,0926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 225,9294 Kč - 558,471 Kč | 1 Skladem |
1.126 in
28.6 mm
|
16"
|
150
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
| 391,9531 Kč - 391,9531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
24"
|
150
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 26,5783 Kč - 65,8061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 48,1505 Kč - 48,1505 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 34,9868 Kč - 86,5667 Kč | 446 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 97,0679 Kč - 240,5485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| 641,0445 Kč - 641,0445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.626 in
41.3 mm
|
32"
|
150
|
41.752 in
1060.5 mm
|
||
| 149,2204 Kč - 369,2496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
|
300
|
17.5 in
444.5 mm
|
||
| 28,8093 Kč - 28,8093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
|
300
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
| 35,0565 Kč - 35,0565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
6.126 in
155.6 mm
|
||
| 30,0783 Kč - 30,0783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
5.252 in
133.4 mm
|
||
| 46,8397 Kč - 116,4439 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
8.252 in
209.6 mm
|
||
| 87,0557 Kč - 215,2679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
12.5 in
317.5 mm
|
||
| 53,7701 Kč - 53,7701 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 118,654 Kč - 293,4079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
|
300
|
15 in
381.0 mm
|
||
| 27,889 Kč - 27,889 Kč | 40 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
4.874 in
123.8 mm