Kryty přírub jsou ideální pro ochranu vnitřně potažených přírub a poskytují kompletní všestrannou ochranu přírub. Jsou navrženy tak, aby vyhovovaly všem typům čel přírub.
Nabízejí pružnost, odolnost a všestrannou konstrukci, díky čemuž jsou vhodné pro ochranu otvorů pro šrouby. Snadno se nasazují. Tato řada zahrnuje injekčně vstřikované varianty.
Vyhovují ANSI 16.5, DIN 2631-2635 a BS4504
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní jmenovitý průměr | Vnitřní výška | průměr | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70,1968 Kč - 114,1456 Kč | 490 Skladem |
3.748 in
95.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
3.748 in
95.2 mm
|
|||||||
121,3035 Kč - 124,8707 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.900 in
48.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
5.925 in
150.5 mm
|
|||||||
416,0604 Kč - 888,8958 Kč | 14 Skladem |
13.386 in
340.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
|||||||
95,0599 Kč - 110,4128 Kč | 378 Skladem |
3.000 in
76.2 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
7.5 in
190.5 mm
|
|||||||
50,9952 Kč - 58,9157 Kč | 1 Skladem |
0.500 in
12.7 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
3.748 in
95.2 mm
|
|||||||
657,0109 Kč - 657,0109 Kč | 13 Skladem |
2.375 in
60.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
|||||||
10232002 | 288,6519 Kč - 355,4881 Kč | 2 Skladem |
1.050 in
26.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||
141,1745 Kč - 171,225 Kč | 150 Skladem |
1.660 in
42.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||||||
2 608,7445 Kč - 3 164,3229 Kč | 35 Skladem |
28.15 in
715.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
28.15 in
715.0 mm
|
|||||||
68,1748 Kč - 70,2493 Kč | 1255 Skladem |
3.543 in
90.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||||||
100,2612 Kč - 138,6601 Kč | 100 Skladem |
1.500 in
38.1 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
|||||||
225,7621 Kč - 263,3983 Kč | 29 Skladem |
6.000 in
152.4 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
15 in
381.0 mm
|
|||||||
141,1047 Kč - 163,3881 Kč | 121 Skladem |
4.000 in
101.6 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
9 in
228.6 mm
|
|||||||
50,005 Kč - 57,9256 Kč | 52 Skladem |
0.500 in
12.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
|||||||
379,2496 Kč - 468,8712 Kč | 50 Skladem |
1.250 in
31.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
|||||||
372,863 Kč - 449,0978 Kč | 25 Skladem |
8.661 in
220.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
|||||||
141,2303 Kč - 171,225 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.315 in
33.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
|||||||
182,8408 Kč - 221,746 Kč | 40 Skladem |
1.660 in
42.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
|||||||
245,4657 Kč - 295,6521 Kč | 21 Skladem |
2.000 in
50.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
6.5 in
165.1 mm
|
|||||||
72,1769 Kč - 74,4627 Kč | 50 Skladem |
1.315 in
33.4 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
3.945 in
100.2 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku