Kryty přírub jsou ideální pro ochranu vnitřně potažených přírub a poskytují kompletní všestrannou ochranu přírub. Jsou navrženy tak, aby vyhovovaly všem typům čel přírub.
Nabízejí pružnost, odolnost a všestrannou konstrukci, díky čemuž jsou vhodné pro ochranu otvorů pro šrouby. Snadno se nasazují. Tato řada zahrnuje injekčně vstřikované varianty.
Vyhovují ANSI 16.5, DIN 2631-2635 a BS4504
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní jmenovitý průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70,1968 Kč - 114,1456 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.748 in
95.2 mm
|
|||||||||
121,3035 Kč - 124,8707 Kč | 268 Skladem |
1.900 in
48.3 mm
|
|||||||||
416,0604 Kč - 888,8958 Kč | 146 Skladem |
13.386 in
340.0 mm
|
|||||||||
95,0599 Kč - 110,4128 Kč | 28 Skladem |
3.000 in
76.2 mm
|
|||||||||
50,9952 Kč - 58,9157 Kč | 527 Skladem |
0.500 in
12.7 mm
|
|||||||||
657,0109 Kč - 657,0109 Kč | 104 Skladem |
2.375 in
60.3 mm
|
|||||||||
10232002 | 288,6519 Kč - 355,4881 Kč | 45 Skladem |
1.050 in
26.7 mm
|
||||||||
141,1745 Kč - 171,225 Kč | 150 Skladem |
1.660 in
42.2 mm
|
|||||||||
2 608,7445 Kč - 3 164,3229 Kč | 62 Skladem |
28.15 in
715.0 mm
|
|||||||||
68,1748 Kč - 70,2493 Kč | 1255 Skladem |
3.543 in
90.0 mm
|
|||||||||
100,2612 Kč - 138,6601 Kč | 1935 Skladem |
1.500 in
38.1 mm
|
|||||||||
225,7621 Kč - 263,3983 Kč | 34 Skladem |
6.000 in
152.4 mm
|
|||||||||
141,1047 Kč - 163,3881 Kč | 184 Skladem |
4.000 in
101.6 mm
|
|||||||||
50,005 Kč - 57,9256 Kč | 84 Skladem |
0.500 in
12.7 mm
|
|||||||||
379,2496 Kč - 468,8712 Kč | 85 Skladem |
1.250 in
31.8 mm
|
|||||||||
372,863 Kč - 449,0978 Kč | 141 Skladem |
8.661 in
220.0 mm
|
|||||||||
141,2303 Kč - 171,225 Kč | 35 Skladem |
1.315 in
33.4 mm
|
|||||||||
182,8408 Kč - 221,746 Kč | 301 Skladem |
1.660 in
42.2 mm
|
|||||||||
245,4657 Kč - 295,6521 Kč | 218 Skladem |
2.000 in
50.8 mm
|
|||||||||
372,863 Kč - 449,0978 Kč | 49 Skladem |
3.000 in
76.2 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku