Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí - z PCR

Skladem

Kryty potrubí jsou kvalitní ochranné krytky, které jsou ideální pro trubky a potrubí. Tyto zatlačovací krytky jsou navrženy tak, aby zabránily průniku nečistot a vlhkosti, kontaminaci a korozi během skladování, přepravy a výrobních procesů. Snadno se nasazují a dají se sundat, ať už automatizovaným zařízením nebo ručně.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTXTPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 117
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Jmenovitý průměr potrubí H d Koupit
47,6405 Kč - 74,1074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58,9834 Kč - 65,5371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.7 mm
200.0 mm
58,9834 Kč - 91,752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8"
44.6 mm
219.1 mm
8,1669 Kč - 12,7041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.0 mm
75.0 mm
12,7041 Kč - 19,7619 Kč 150 Skladem
18,8293 Kč - 29,29 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
100.0 mm
18,8293 Kč - 29,29 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4"
40.3 mm
114.3 mm
18,8293 Kč - 20,9214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18,8293 Kč - 20,9214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
130.0 mm
24,9545 Kč - 38,8181 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40,8347 Kč - 63,5206 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6"
39.6 mm
168.3 mm
2,1551 Kč - 2,3946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.6 mm
40.0 mm
3,2667 Kč - 5,0816 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9,5507 Kč - 14,8567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 3/4"
2,1551 Kč - 3,3524 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12,7041 Kč - 19,7619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12,7041 Kč - 19,7619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3"
30.0 mm
90.0 mm
101,1793 Kč - 157,3901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.3 mm
250.0 mm
204,1735 Kč - 226,8595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16"
63.3 mm
406.4 mm
6,5789 Kč - 7,3099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
  • z/ze 6
Krytky na potrubí 185.0 mm LDPE - PCR zelená

20748999

Cenové rozmezí
74,1074 Kč - 47,6405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na potrubí 200.0 mm LDPE - PCR zelená

20749026

Cenové rozmezí
65,5371 Kč - 58,9834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    200.0 mm
  • H
    50.7 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Krytky na potrubí 219.1 mm LDPE - PCR zelená

20749040

Cenové rozmezí
91,752 Kč - 58,9834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    219.1 mm
  • H
    44.6 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    8"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky na potrubí 75.0 mm LDPE - PCR zelená

20748609

Cenové rozmezí
12,7041 Kč - 8,1669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    75.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Krytky na potrubí 83.0 mm LDPE - PCR zelená

20748654

Cenové rozmezí
19,7619 Kč - 12,7041 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na potrubí 100.0 mm LDPE - PCR zelená

20748722

Cenové rozmezí
29,29 Kč - 18,8293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    100.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Krytky na potrubí 114.3 mm LDPE - PCR zelená

20748784

Cenové rozmezí
29,29 Kč - 18,8293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.3 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    4"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky na potrubí 121.0 mm LDPE - PCR zelená

20748814

Cenové rozmezí
20,9214 Kč - 18,8293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na potrubí 130.0 mm LDPE - PCR zelená

20748845

Cenové rozmezí
20,9214 Kč - 18,8293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    130.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Krytky na potrubí 146.0 mm LDPE - PCR zelená

20748890

Cenové rozmezí
38,8181 Kč - 24,9545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na potrubí 168.3 mm LDPE - PCR zelená

20748951

Cenové rozmezí
63,5206 Kč - 40,8347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    168.3 mm
  • H
    39.6 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    6"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky na potrubí 40.0 mm LDPE - PCR zelená

20748418

Cenové rozmezí
2,3946 Kč - 2,1551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    40.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Krytky na potrubí 45.4 mm LDPE - PCR zelená

20748456

Cenové rozmezí
5,0816 Kč - 3,2667 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na potrubí 54.0 mm LDPE - PCR zelená

20748517

Cenové rozmezí
14,8567 Kč - 9,5507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1 3/4"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na potrubí 38.0 mm LDPE - PCR zelená

20748401

Cenové rozmezí
3,3524 Kč - 2,1551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na potrubí 77.0 mm LDPE - PCR zelená

20748616

Cenové rozmezí
19,7619 Kč - 12,7041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na potrubí 90.0 mm LDPE - PCR zelená

20748685

Cenové rozmezí
19,7619 Kč - 12,7041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    90.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky na potrubí 250.0 mm LDPE - PCR zelená

20749088

Cenové rozmezí
157,3901 Kč - 101,1793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    250.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Krytky na potrubí 406.4 mm LDPE - PCR zelená

20749156

Cenové rozmezí
226,8595 Kč - 204,1735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    406.4 mm
  • H
    63.3 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    16"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky na potrubí 67.0 mm LDPE - PCR zelená

20748579

Cenové rozmezí
7,3099 Kč - 6,5789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000