Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí – standardní

Skladem

Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.

Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.

Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.

  • Jsou navržena jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
  • Mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení.
  • Mají malý větrací otvor k eliminaci hromadění tlaku.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, žlutá, červená, černá, přírodní, šedá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 282
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost s větracím otvorem Barva Materiál H Kompatibilní nominální rozměry trubky d Typ Koupit
57,9913 Kč - 90,2087 Kč 2548 Skladem
Ano
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
50.7 mm
DN 200
200.0 mm
4
99,4774 Kč - 154,7426 Kč 48 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.3 mm
250.0 mm
3
200,7391 Kč - 223,0434 Kč 55 Skladem
Ne
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
64.5 mm
457.2 mm
3
278,8043 Kč - 309,7826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
67.5 mm
508.0 mm
3
80,4239 Kč - 89,3599 Kč 249 Skladem
Ano
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.3 mm
DN 250
250.0 mm
4
26,7652 Kč - 41,6347 Kč 100 Skladem
Ano
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
49.5 mm
DN 160
160.0 mm
4
390,326 Kč - 433,6956 Kč 25 Skladem
Ne
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
63.8 mm
609.6 mm
3
3,7917 Kč - 5,8982 Kč 7000 Skladem
Ano
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
29.5 mm
DN 50
55.1 mm
4
129,4551 Kč - 143,839 Kč 60 Skladem
Ne
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
49.5 mm
323.9 mm
3
99,4773 Kč - 110,5304 Kč 800 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
50.0 mm
315.0 mm
3
60,1041 Kč - 66,7824 Kč 1243 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
44.6 mm
219.1 mm
3
178,4347 Kč - 198,2608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
65.0 mm
400.0 mm
3
99,4774 Kč - 154,7426 Kč 300 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
50.0 mm
245.0 mm
3
200,7391 Kč - 223,0434 Kč 10 Skladem
Ne
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
63.3 mm
406.4 mm
3
144,9782 Kč - 161,0869 Kč 107 Skladem
Ne
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
56.8 mm
355.6 mm
3
57,9913 Kč - 90,2087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
50.0 mm
242.0 mm
3
57,9913 Kč - 90,2087 Kč 126 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
50.7 mm
200.0 mm
3
99,4773 Kč - 110,5304 Kč 1980 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
61.0 mm
280.0 mm
3
8,0295 Kč - 12,4904 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ano
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
29.0 mm
DN 75
81.7 mm
4
18,5126 Kč - 28,7973 Kč 2600 Skladem
Ano
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
39.0 mm
DN 125
130.0 mm
4
  • z/ze 15
Krytky na potrubí - standardní DN 200 50.7 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20594855

Cenové rozmezí
90,2087 Kč - 57,9913 Kč

Skladové zásoby
2548 Skladem
Parametry
  • d
    200.0 mm
  • H
    50.7 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 200
  • s větracím otvorem
    Ano
  • Barva
    červená
Krytky na potrubí - standardní 250.0 mm 40.3 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593872

Cenové rozmezí
154,7426 Kč - 99,4774 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • d
    250.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • h
    40.3
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 457.2 mm 64.5 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593995

Cenové rozmezí
223,0434 Kč - 200,7391 Kč

Skladové zásoby
55 Skladem
Parametry
  • d
    457.2 mm
  • H
    64.5 mm
  • h
    64.5
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    černá
Krytky na potrubí - standardní 508.0 mm 67.5 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20594008

Cenové rozmezí
309,7826 Kč - 278,8043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    508.0 mm
  • H
    67.5 mm
  • h
    67.5
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    černá
Krytky na potrubí - standardní 40.3 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20594862

Cenové rozmezí
89,3599 Kč - 80,4239 Kč

Skladové zásoby
249 Skladem
Parametry
  • d
    250.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 250
  • s větracím otvorem
    Ano
  • Barva
    červená
Krytky na potrubí - standardní DN 160 49.5 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20594831

Cenové rozmezí
41,6347 Kč - 26,7652 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    160.0 mm
  • H
    49.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 160
  • s větracím otvorem
    Ano
  • Barva
    červená
Krytky na potrubí - standardní 609.6 mm 63.8 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20594022

Cenové rozmezí
433,6956 Kč - 390,326 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • d
    609.6 mm
  • H
    63.8 mm
  • h
    63.8
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    černá
Krytky na potrubí - standardní DN 50 29.5 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20594787

Cenové rozmezí
5,8982 Kč - 3,7917 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • d
    55.1 mm
  • H
    29.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 50
  • s větracím otvorem
    Ano
  • Barva
    červená
Krytky na potrubí - standardní 323.9 mm 49.5 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593926

Cenové rozmezí
143,839 Kč - 129,4551 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • d
    323.9 mm
  • H
    49.5 mm
  • h
    49.5
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    černá
Krytky na potrubí - standardní 315.0 mm 50.0 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593919

Cenové rozmezí
110,5304 Kč - 99,4773 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • d
    315.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 219.1 mm 44.6 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593827

Cenové rozmezí
66,7824 Kč - 60,1041 Kč

Skladové zásoby
1243 Skladem
Parametry
  • d
    219.1 mm
  • H
    44.6 mm
  • h
    44.6
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 400.0 mm 65.0 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593957

Cenové rozmezí
198,2608 Kč - 178,4347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    400.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • h
    65.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 245.0 mm 50.0 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593865

Cenové rozmezí
154,7426 Kč - 99,4774 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • d
    245.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 406.4 mm 63.3 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593964

Cenové rozmezí
223,0434 Kč - 200,7391 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • d
    406.4 mm
  • H
    63.3 mm
  • h
    63.3
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    černá
Krytky na potrubí - standardní 355.6 mm 56.8 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593933

Cenové rozmezí
161,0869 Kč - 144,9782 Kč

Skladové zásoby
107 Skladem
Parametry
  • d
    355.6 mm
  • H
    56.8 mm
  • h
    56.8
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    černá
Krytky na potrubí - standardní 242.0 mm 50.0 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593858

Cenové rozmezí
90,2087 Kč - 57,9913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    242.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 200.0 mm 50.7 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593803

Cenové rozmezí
90,2087 Kč - 57,9913 Kč

Skladové zásoby
126 Skladem
Parametry
  • d
    200.0 mm
  • H
    50.7 mm
  • h
    50.7
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 280.0 mm 61.0 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593902

Cenové rozmezí
110,5304 Kč - 99,4773 Kč

Skladové zásoby
1980 Skladem
Parametry
  • d
    280.0 mm
  • H
    61.0 mm
  • h
    61.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní DN 75 29.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20594794

Cenové rozmezí
12,4904 Kč - 8,0295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    81.7 mm
  • H
    29.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 75
  • s větracím otvorem
    Ano
  • Barva
    červená
Krytky na potrubí - standardní DN 125 39.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20594824

Cenové rozmezí
28,7973 Kč - 18,5126 Kč

Skladové zásoby
2600 Skladem
Parametry
  • d
    130.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 125
  • s větracím otvorem
    Ano
  • Barva
    červená