Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí – standardní

Skladem

Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.

Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.

Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.

  • Jsou navržena jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
  • Mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení.
  • Mají malý větrací otvor k eliminaci hromadění tlaku.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, žlutá, červená, černá, přírodní, šedá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 282
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost s větracím otvorem Barva Materiál H Kompatibilní nominální rozměry trubky d Typ Koupit
18,5126 Kč - 28,7973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
136.0 mm
3
40,1478 Kč - 62,4521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
42.0 mm
177.8 mm
3
46,8391 Kč - 72,8608 Kč 45 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
185.0 mm
3
60,1041 Kč - 66,7824 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.3 mm
225.0 mm
3
57,9913 Kč - 90,2087 Kč 180 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
210.0 mm
3
103,1018 Kč - 114,5575 Kč 60 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
51.6 mm
273.0 mm
3
57,9913 Kč - 90,2087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
42.0 mm
190.0 mm
3
57,9913 Kč - 90,2087 Kč 75 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
42.0 mm
193.7 mm
3
57,9913 Kč - 90,2087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
232.0 mm
3
40,1478 Kč - 62,4521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
50.5 mm
180.0 mm
3
24,5347 Kč - 38,1652 Kč 300 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
39.0 mm
152.4 mm
3
41,6105 Kč - 46,2339 Kč 12 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
39.6 mm
168.3 mm
3
27,7403 Kč - 30,8226 Kč 150 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
49.5 mm
160.0 mm
3
23,6426 Kč - 36,7773 Kč 150 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
139.7 mm
3
26,7652 Kč - 41,6347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
165.0 mm
3
24,5347 Kč - 38,1652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
146.0 mm
3
41,6105 Kč - 46,2339 Kč 320 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
141.3 mm
3
24,5347 Kč - 38,1652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
156.0 mm
3
12,7041 Kč - 14,1157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ano
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
DN 90
93.3 mm
4
16,0661 Kč - 17,8515 Kč 10866 Skladem
Ano
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
38.6 mm
DN 110
116.0 mm
4
  • z/ze 15
Krytky na potrubí - standardní 136.0 mm 40.0 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593636

Cenové rozmezí
28,7973 Kč - 18,5126 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    136.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 177.8 mm 42.0 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593759

Cenové rozmezí
62,4521 Kč - 40,1478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    177.8 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 185.0 mm 40.0 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593773

Cenové rozmezí
72,8608 Kč - 46,8391 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • d
    185.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 225.0 mm 40.3 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593834

Cenové rozmezí
66,7824 Kč - 60,1041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    225.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • h
    40.3
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 210.0 mm 40.0 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593810

Cenové rozmezí
90,2087 Kč - 57,9913 Kč

Skladové zásoby
180 Skladem
Parametry
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 273.0 mm 51.6 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593896

Cenové rozmezí
114,5575 Kč - 103,1018 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • d
    273.0 mm
  • H
    51.6 mm
  • h
    51.6
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 190.0 mm 42.0 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593780

Cenové rozmezí
90,2087 Kč - 57,9913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    190.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 193.7 mm 42.0 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593797

Cenové rozmezí
90,2087 Kč - 57,9913 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • d
    193.7 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 232.0 mm 40.0 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593841

Cenové rozmezí
90,2087 Kč - 57,9913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    232.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 180.0 mm 50.5 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593766

Cenové rozmezí
62,4521 Kč - 40,1478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    180.0 mm
  • H
    50.5 mm
  • h
    50.5
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 152.4 mm 39.0 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593698

Cenové rozmezí
38,1652 Kč - 24,5347 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • d
    152.4 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 168.3 mm 39.6 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593735

Cenové rozmezí
46,2339 Kč - 41,6105 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • d
    168.3 mm
  • H
    39.6 mm
  • h
    39.6
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 160.0 mm 49.5 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593711

Cenové rozmezí
30,8226 Kč - 27,7403 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • d
    160.0 mm
  • H
    49.5 mm
  • h
    49.5
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 139.7 mm 40.0 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593650

Cenové rozmezí
36,7773 Kč - 23,6426 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • d
    139.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 165.0 mm 40.0 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593728

Cenové rozmezí
41,6347 Kč - 26,7652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    165.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 146.0 mm 40.0 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593674

Cenové rozmezí
38,1652 Kč - 24,5347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    146.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 141.3 mm 40.0 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593667

Cenové rozmezí
46,2339 Kč - 41,6105 Kč

Skladové zásoby
320 Skladem
Parametry
  • d
    141.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 156.0 mm 40.0 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593704

Cenové rozmezí
38,1652 Kč - 24,5347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    156.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní DN 90 30.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20594800

Cenové rozmezí
14,1157 Kč - 12,7041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    93.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 90
  • s větracím otvorem
    Ano
  • Barva
    červená
Krytky na potrubí - standardní DN 110 38.6 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20594817

Cenové rozmezí
17,8515 Kč - 16,0661 Kč

Skladové zásoby
10866 Skladem
Parametry
  • d
    116.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 110
  • s větracím otvorem
    Ano
  • Barva
    červená